Numéro de produit: 4794ANH

Câble coaxial 12 GHz, câble vidéo de précision 4K UHD, série RG-7, 75 ohms, SC solide 16 AWG, gaine LSZH

Câble vidéo de précision 12 GHz, 4K UHD, série RG-7, conducteur en cuivre plaqué argent massif 75 ohms 16 AWG de 0,051", isolation en polyéthylène haute densité expansé injecté de gaz, Duofoil® collé au noyau + blindage tressé en cuivre étamé (couverture de 95 %) plus Beldfoil® avec pli de court-circuit, gaine LSZH

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

SMPTE 2082-1 12 Go/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Go/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Go/s HD-SDI 1080P

Type séries

7

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 16 AWG Solid 0.051 in SC - Silvered Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.225 in (5.72 mm) White

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%
3 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%

Notes du tableau du blindage extérieur

La bande est collée au diélectrique

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.320 in (8.13 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

8,13 mm (0,320) po

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB
4500 MHz - 12000 MHz 15 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.26 dB/100ft
3.58 MHz 0.43 dB/100ft
5 MHz 0.50 dB/100ft
6 MHz 0.52 dB/100ft
7 MHz 0.55 dB/100ft
10 MHz 0.63 dB/100ft
12 MHz 0.66 dB/100ft
25 MHz 0.88 dB/100ft
55 MHz 1.21 dB/100ft
67.5 MHz 1.31 dB/100ft
71.5 MHz 1.34 dB/100ft
88.5 MHz 1.47 dB/100ft
100 MHz 1.54 dB/100ft
135 MHz 1.75 dB/100ft
143 MHz 1.79 dB/100ft
180 MHz 1.98 dB/100ft
270 MHz 2.40 dB/100ft
360 MHz 2.76 dB/100ft
540 MHz 3.41 dB/100ft
720 MHz 3.96 dB/100ft
750 MHz 4.05 dB/100ft
1000 MHz 4.70 dB/100ft
1500 MHz 5.83 dB/100ft
2000 MHz 6.80 dB/100ft
2250 MHz 7.25 dB/100ft
3000 MHz 8.48 dB/100ft
4500 MHz 10.66 dB/100ft
6000 MHz 12.47 dB/100ft
12000 MHz 19.45 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
4 Ohm/1000ft (13 Ohm/km) 1.9 Ohm/1000ft (6.2 Ohm/km) 16.0 pF/ft (52.5 pF/m) 75 Ohm 85%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Notes sur les caractéristiques électriques

Atténuation de retour : pont et terminaison fixe

Température

Operating
-30°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.2 in (81 mm) 3.2 in (81 mm)

Tension de traction maximum

38 kg (84 livres)

Poids câble en vrac

59 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Dca, intérieur, aérien - noir uniquement, lorsqu'il est pris en charge par un fil porteur.

Conformité CPR

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1 ; Classe CPR UKCA : Dca-s1,d1,a1

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.191 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.191 Date de révision : 20-02-2026