Numéro de produit: 4855PX

Câble coaxial 12 GHz, câble coaxial vidéo de précision 4K UHD, mini RG-59, 75 ohms, SC solide 23 AWG, gaine PVDF, CMP E/S

Câble coaxial vidéo de précision 12 GHz, 4K UHD, 75 ohms Mini RG-59 Conducteur en cuivre plaqué argent massif de type 23 AWG, âme en mousse FEP, Duofoil® collé à l'âme + tresse en cuivre étamé à 95 %, CMP intérieur/extérieur, gaine PVDF

  • Disponibilité:
    Amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo numérique ultra haute définition, UHDTV 4K Single-link 12 Go/s, D-Cinema 4K, UHDTV 8K Quad-link, HD-SDI 1080p, OSP

Type RG

Mini 59

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 23 AWG Solid 0.023 in SC - Silvered Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.102 in (2.59 mm) White

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.162 in (4.11 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,11 mm (0,162) po

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB
4500 MHz - 12000 MHz 15 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.39 dB/100ft
3.58 MHz 0.78 dB/100ft
5 MHz 0.91 dB/100ft
6 MHz 1.00 dB/100ft
7 MHz 1.07 dB/100ft
10 MHz 1.26 dB/100ft
12 MHz 1.37 dB/100ft
25 MHz 1.91 dB/100ft
55 MHz 2.72 dB/100ft
67.5 MHz 2.99 dB/100ft
71.5 MHz 3.06 dB/100ft
88.5 MHz 3.38 dB/100ft
100 MHz 3.58 dB/100ft
135 MHz 4.13 dB/100ft
143 MHz 4.25 dB/100ft
180 MHz 4.75 dB/100ft
270 MHz 5.86 dB/100ft
360 MHz 6.85 dB/100ft
540 MHz 8.58 dB/100ft
720 MHz 10.11 dB/100ft
750 MHz 10.34 dB/100ft
1000 MHz 12.17 dB/100ft
1500 MHz 15.25 dB/100ft
2000 MHz 17.94 dB/100ft
2250 MHz 19.17 dB/100ft
3000 MHz 22.65 dB/100ft
4500 MHz 28.71 dB/100ft
6000 MHz 33.96 dB/100ft
12000 MHz 50.95 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
23.7 Ohm/1000ft (77.8 Ohm/km) 3.5 Ohm/1000ft (11 Ohm/km) 16.6 pF/ft (54.5 pF/m) 75 Ohm 80%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating
125°C -20°C To +125°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.5 in (38 mm) 1.5 in (38 mm)

Tension de traction maximum

18 kg (40 livres)

Poids câble en vrac

20 lb/1000 pi (30 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur/ExtérieurPlénum, Intérieur, Extérieur, Résistance au soleil, Aérien - Lorsqu'il est pris en charge par un fil porteur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, FT6

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 20-02-2026