Numéro de produit: YE01804

Câble coaxial de tête YE01804 - 75 Ohm, mini RG-59, 23 AWG BC solide, quadruple blindage, tresse TC 95 %/90 %, gaine PVC

Câble coaxial de tête, 75 ohms, mini RG-59, conducteur en cuivre nu massif 23 AWG, isolation PE, blindage quadruple + blindage tressé en cuivre étamé 95 %/90 %, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble coaxial mini RG59 à triple blindage utilisé lorsque l'immunité aux perturbations conduites est requise, mais que l'espace est limité ; câble coaxial utilisé dans les réseaux de communication à large bande par câble conçus conformément à la norme européenne EN 50117-1 ; fréquences de fonctionnement entre 5 et 3000 MHz

Type RG

Mini 59

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 23 AWG Solid 0.58 mm BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 2.59 mm (0.102 in)

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%
3 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
4 Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 4.7 mm

Régularité de l'impédance

40 dB min.

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 30 MHz 23 dB
30 - 850 MHz 23 dB
850 - 3000 MHz 21 dB

Notes du tableau des pertes de retour

Dans chaque bande de fréquences, 3 valeurs de crête de 4 dB inférieures aux spécifications sont autorisées.

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.7 dB/100m
3.6 MHz 2.6 dB/100m
10 MHz 3.9 dB/100m
71.5 MHz 10 dB/100m
135 MHz 12.5 dB/100m
270 MHz 17.7 dB/100m
540 MHz 25.3 dB/100m
720 MHz 31.1 dB/100m
750 MHz 31.5 dB/100m
1000 MHz 34.4 dB/100m
1500 MHz 42.7 dB/100m
2000 MHz 52 dB/100m
2250 MHz 52.5 dB/100m
3000 MHz 60.7 dB/100m

Notes du tableau de l’atténuation

Atténuation maximale supérieure de 10 %

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
66 Ohm/km (20 Ohm/1000ft) 6.5 Ohm/km (2.0 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 83%

Impédance de transfert

Frequency Max. Transfer Impedance
5-30 MHz Max. 0.9 mOhm/m

Filtrage

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 110 dB
1000 - 2000 MHz 95 dB
2000 - 3000 MHz 85 dB

Classe d'écran

UN++

Température

Operating Installation Storage
-40°C To +70°C -5°C To +50°C -40°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
47 mm (1.9 in)

Tension de traction maximum

160 N (36 lbf)

Poids câble en vrac

42 kg/km

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité CENELEC

EN 50117-1, EN 50117-9-2, EN 50290-2-20

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.160 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.160 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
YE01804.10500 Noir Bobine 500 m 8719605113481
YE01804.06500 Bleu Bobine 500 m 8719605113443
YE01804.00500 Vert Bobine 500 m 8719605113399
YE01804.03500 Orange Bobine 500 m 8719605113429
YE01804.02500 Rouge Bobine 500 m 8719605113412
YE01804.09500 Blanc Bobine 500 m 8719605113474
YE01804.04500 Jaune Bobine 500 m 8719605113436