Numéro de produit: YE03415

Câble coaxial de tête YE03415 - 75 Ohm, mini RG-59, 23 AWG BC solide, feuille + tresse 95 % TC, gaine PVC

Câble coaxial de tête, 75 ohms, mini RG-59, conducteur en cuivre nu massif 23 AWG, isolation PE, blindage Duofoil® + tresse de cuivre étamé à 95 %, gaine PVC, CMR

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Abandonné

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo analogique standard

Cycle de vie

Discontinué - le produit n’est plus fabriqué

Type RG

Mini 59

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 23 AWG Solid 0.58 mm BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 2.59 mm (0.102 in)

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 4 mm

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Conforme à l'EN 50290-2-20

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 30 MHz 23 dB
30 - 1000 MHz 21 dB
1000 - 3000 MHz 18 dB
3000 - 4500 MHz 18 dB

Notes du tableau des pertes de retour

Dans chaque bande de fréquences, 3 valeurs de crête de 4 dB inférieures aux spécifications sont autorisées.

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.7 dB/100m
3.6 MHz 2.6 dB/100m
10 MHz 3.9 dB/100m
71.5 MHz 10 dB/100m
135 MHz 12.5 dB/100m
270 MHz 17.7 dB/100m
540 MHz 25.3 dB/100m
720 MHz 31.1 dB/100m
750 MHz 31.5 dB/100m
1000 MHz 34.4 dB/100m
1500 MHz 42.7 dB/100m
2000 MHz 52 dB/100m
2250 MHz 52.5 dB/100m
3000 MHz 60.7 dB/100m
4500 MHz 74.8 dB/100m

Notes du tableau de l’atténuation

Atténuation maximale supérieure de 10 %

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
66 Ohm/km (20 Ohm/1000ft) 17 Ohm/km (5.2 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 83%

Impédance de transfert

Frequency Max. Transfer Impedance
5-30 MHz Max. 15 mOhm/m

Filtrage

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 75 dB
1000 - 2000 MHz
2000 - 3000 MHz

Classe d'écran

B

Température

Operating Installation Storage
-40°C To +70°C -5°C To +50°C -40°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
40 mm (1.6 in)

Tension de traction maximum

160 N (36 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité CENELEC

EN 50117-1, EN 50117-9-2, EN 50290-2-20

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.231 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.231 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
YE03415.08305 Gris Bobine 305 m 8719605118578
YE03415.00305 Vert Bobine 305 m 8719605118431
YE03415.02305 Rouge Bobine 305 m 8719605118479
YE03415.07305 Violet Bobine 305 m 8719605118554
YE03415.09305 Blanc Bobine 305 m 8719605118592
YE03415.04305 Jaune Bobine 305 m 8719605118516