Numéro de produit: GMRTE06

Veste tactique extérieure en PUR 6f MM OM4 avec tampon serré OFC : FILS DE VERRE (impr. protection contre les rongeurs).

Câble à fibre optique tactique d'extérieur à structure serrée avec des fils de verre comme élément de résistance et une protection améliorée contre les rongeurs avec une gaine extérieure en polyuréthane (PUR). 6 fibres MM OM4.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur/extérieur

Applications recommandées

Pour un usage extérieur et intérieur. Ces câbles tactiques sans métal ont été conçus pour être débobinés et rembobinés à répétition. Prend en charge toutes les applications de réseau informatique telles que FDDI, Gigabit Ethernet et ATM Facile à installer. Non recommandé pour l'enfouissement direct. Gaine intérieure et extérieure en polyuréthane fixée au noyau pour une installation simple. Revêtement en verre entre la gaine intérieure et extérieure pour une meilleure résistance mécanique.

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type Fiber Count
OM4 6

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc

Caractéristiques du tampon

Fiber Type Buffer Construction Buffer Material Buffer Diameter
OM4 Tight Nylon 0.9 mm

Le noyau du câble est étanche

Oui

Blocage de l’eau du noyau du câble

Fils d'aramide hydrofuges + Fils de verre

Poids câble en vrac

99 kg/km

Type d'armure

Non armé

Nombre de gaines

Gaine double

Matériel

PUR - Polyuréthane

Gaine extérieure

Material Color Nominal Diameter Ripcord
PUR - Polyurethane Black 9.9 mm No

Atténuation maximale à 1300 nm

0.9 dB/km

Atténuation maximale à 850 nm

2.9 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 79.2 mm
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 39.6 mm
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 2700 N (607 lbf) IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) 900 N (202 lbf)
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20

Plage de température de fonctionnement

-70 °C à +85 °C

Plage de température d'installation

-5 °C à +50 °C

Plage de température de stockage

-70 °C à +85 °C

Classification UL/Test de combustion

Non certifié UL

PORTÉE

Conforme

Conformité ISO/IEC

CEI 60794, ISO/CEI 11801-1

Protection contre les UV/la lumière du soleil

Oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 17-09-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 17-09-2024