Numéro de produit: GNMTA08

Câble de distribution tactique extérieur (gaine ample, ARAMID) à gaine serrée, gaine PUR 8f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.

Câble de distribution de fibre optique tactique d'extérieur (gaine ample, fils d'aramide) à structure serrée avec gaine extérieure en polyuréthane (PUR). 8 fibres SM OS2 G.652.D & G.657.A1.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Pour un usage extérieur et intérieur. Ces câbles mobiles sans métal ont été conçus pour être débobinés et rembobinés à répétition. Prend en charge toutes les applications de réseau informatique telles que FDDI, Gigabit Ethernet et ATM Facile à installer. Non recommandé pour l'enfouissement direct.

Type de fibre

OS2

Grade de fibre Acc à ITU-T

G.652D & G.657A1

Matériau tampon de fibre

Nylon

Construction de tampon de fibre

Serré

Diamètre du tampon de fibre

0.9 mm

Nombre de fibres

8

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir

Blocage de l’eau du noyau du câble

Fils d'aramide hydrofuges

Matériau de la gaine

PUR - Polyuréthane

Nom. Diamètre

6,4 mm (0,25 po)

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm 1625 nm
Max. Attenuation 0.40 dB/km 0.30 dB/km 0.30 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 51.2 mm
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 25.6 mm
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 1500 N (340 lbf)
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) 500 N (110 lbf)
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20

Poids câble en vrac

37 kg/km (25 lb/1000 pi)

Plage de température d'installation

-5 °C à +50 °C

Plage de température de fonctionnement

-55 °C à + 85 °C

Plage de température de stockage

-70 °C à + 85 °C

Environnement compatible

Intérieur/extérieur

Conformité ISO/IEC

CEI 60794< multisep/> ISO/CEI 11801-1

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.202 Date de révision : 26-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.202 Date de révision : 26-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
GNMTA08.002100 Noir Bobine 2,100 m 8719605129345