Numéro de produit: 1858A

Vidéo Triax, RG11, #15 toronné, gaine PVC Belflex

Conducteur en cuivre nu toronné 15 AWG (19 x 27) de 0,064 po, isolation en mousse PEHD, blindages tressés en cuivre nu (couverture à 95 %), gaine en PVC Belflex.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo analogique, interconnexion de la caméra à l'unité de commande de caméra (CCU)

Type RG

11

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 15 AWG 19x27 0.064 in BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.312 in (7.92 mm) White

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 95%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.391 in (9.93 mm)

Blindage extérieur

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.52 in (13 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

13 mm (0,52) po

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5-850 MHz 21 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.1 dB/100ft
3.6 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.5 dB/100ft
71.5 MHz 1.2 dB/100ft
135 MHz 1.8 dB/100ft
270 MHz 2.6 dB/100ft
360 MHz 3.1 dB/100ft
540 MHz 3.9 dB/100ft
720 MHz 4.7 dB/100ft
750 MHz 4.8 dB/100ft
1000 MHz 5.7 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
3.1 Ohm/1000ft (10 Ohm/km) 1.8 Ohm/1000ft (5.9 Ohm/km) 1.4 Ohm/1000ft (4.6 Ohm/km) 17.3 pF/ft (56.8 pF/m) 75 Ohm 78%

Voltage

Voltage Rating
300 V RMS

Notes sur les caractéristiques électriques

Capacité nominale du 1er blindage au 2e blindage : 205 pf/ft.

Température

Operating
-50°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
5.2 in (130 mm) 5.2 in (130 mm)

Tension de traction maximum

120 kg (264 livres)

Poids câble en vrac

147 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.441 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.441 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1858A B59500 Noir, mat Bobine 500 pi 612825356738 C
1858A B591000 Noir, mat Bobine 1,000 pi 612825356653 C
1858A B594000 Noir, mat Bobine 4,000 pi 612825352235
1858A 006500 Bleu clair Bobine 500 pi 612825356585 C
1858A 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825356592 C
1858A 0051000 Vert foncé Bobine 1,000 pi 612825356608 C
1858A 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825356639 C
1858A 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825356646 C
1858A 004500 Jaune Bobine 500 pi 612825356615 C
1858A 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825356622 C

Ressources

Resources