Numéro de produit: 7803A

Vidéo Triax, RG11, #14 Solid, gaine PE, waterblocked

Conducteur en cuivre nu massif 14 AWG de 0,064", isolation en mousse PEHD injectée de gaz, double blindage en cuivre nu (couverture de 95 % et 80 %), gaine en polyéthylène.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
14 Solid BC - Bare Copper 0.064 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.285 in

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage interne

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

Gaine intérieure

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.365 in

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 80%

Notes du tableau du blindage extérieur

Polyéthylène

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.475 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Nominal Outer Shield DCR
2.5 Ohm/1000ft 2.5 Ohm/1000ft 1.6 Ohm/1000ft 1.4 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.1 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5-850 MHz 21 dB
850-3000 MHz 15 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.14 dB/100ft
3.6 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.4 dB/100ft
71.5 MHz 1.1 dB/100ft
135 MHz 1.6 dB/100ft
270 MHz 2.3 dB/100ft
360 MHz 2.6 dB/100ft
540 MHz 3.3 dB/100ft
720 MHz 3.8 dB/100ft
750 MHz 4 dB/100ft
1000 MHz 4.6 dB/100ft
1500 MHz 5.9 dB/100ft
2250 MHz 7.4 dB/100ft
3000 MHz 12.5 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.2 ns/ft 84%

Voltage

Non-UL Voltage Rating
300 V RMS

Température nominale non UL

80°C

Plage de température de fonctionnement

-55°C À +80°C

Poids câble en vrac

113 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

170 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

10 in

Type RG

11

Environnement

Extérieur - exposition à l'eau

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation - Aérien

Oui - Lorsqu'il est supporté par un fil porteur

Utilisation - Enterrement

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.333 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.333 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
7803A 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825436010
7803A 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825440499
7803A 1VH5000 Brun Bobine 5,000 pi 612825440482
7803A U7Y5000 Blanc Bobine 5,000 pi 612825189374

Ressources

Resources