Numéro de produit: 7810ELW

Câble coaxial sans fil RF400, RG8, 10 AWG

Conducteur en aluminium recouvert de cuivre nu massif de type RG-8/U, calibre 10 AWG de 0,108", isolation en mousse HDPE injectée de gaz, Duobond® II, blindage tressé en cuivre étamé (couverture à 95 %), gaine LSZH.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

RF sans fil, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034, Fumée limitée, IEC 60332-1, Cca

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
10 Solid BCCA - Bare Copper Covered Aluminum 0.108 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.285 in

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.405 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
1.34 Ohm/1000ft 1.34 Ohm/1000ft 2 Ohm/1000ft 2 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
23 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.06 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
50 Ohm

Tableau de notes

51,0 +/- 2,0 Ohms

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
30 MHz 0.7 dB/100ft
50 MHz 0.9 dB/100ft
150 MHz 1.5 dB/100ft
220 MHz 1.8 dB/00ft
450 MHz 2.7 dB/100ft
900 MHz 3.8 dB/100ft
1500 MHz 5.1 dB/100ft
1800 MHz 5.6 dB/100ft
2000 MHz 6.0 dB/100ft
2500 MHz 6.7 dB/100ft
3000 MHz 7.5 dB/100ft
3500 MHz 8.2 dB/100ft
4500 MHz 9.5 dB/100ft
5800 MHz 11.1 dB/100ft
6000 MHz 11.4 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.17 ns/ft 86%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
30 MHz 0.7 dB/100ft
50 MHz 0.93 dB/100ft
150 MHz 1.58 dB/100ft
220 MHz 1.94 dB/100ft
450 MHz 2.83 dB/100ft
900 MHz 4.06 dB/100ft
1500 MHz 5.32 dB/100ft
1800 MHz 5.98 dB/100ft
2000 MHz 6.35 dB/100ft
2500 MHz 7.08 dB/100ft
3000 MHz 7.97 dB/100ft
3500 MHz 8.8 dB/100ft
4500 MHz 10.23 dB/100ft
5800 MHz 12 dB/100ft
6000 MHz 12.23 dB/100ft

Puissance électrique

Frequency [MHz] Max. Power Rating [W]
30 MHz 3,427 W
50 MHz 2,588 W
150 MHz 1,428 W
220 MHz 1,195 W
450 MHz 817 W
900 MHz 575 W
1,500 MHz 437 W
2,000 MHz 375 W
2,500 MHz 334 W
3,500 MHz 282 W
4,500 MHz 247 W
6,000 MHz 213 W
4,500 MHz 247 W
5,800 MHz 217 W
6,000 MHz 213 W

Voltage

Non-UL Voltage Rating
300 V RMS

ROS (Rapport d’Ondes Stationnaires)

Frequency [MHz] Max. VSWR
5-6000 MHz 1.25:1

Température nominale non UL

80°C

Plage de température de fonctionnement

-30°C À +75°C

Résistance aux UV

Oui - Noir uniquement

Tension de traction maximale recommandée

150 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

4 in

CPR Euroclass

Cca-s1,d1,a1

Type RG

8

Environnement

Intérieur/Extérieur – Euroclass Cca

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation - Aérien

Oui - Noir uniquement, lorsque le fil du messager le permet.

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.35 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.35 Date de révision : 20-02-2026