Numéro de produit: 7810R

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, RF 400, RG8, 10 AWG, BCCA massif, feuille + tresse 95 % TC, gaine PVC, CMR

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, RF 400, calibre 10 AWG, aluminium recouvert de cuivre nu massif, isolation PE, feuille Duobond® + blindage tressé en cuivre étamé à 95 %, gaine PVC, CMR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication d'antenne sans fil point à point et point à multipoint ; microphones sans fil, radios bidirectionnelles, radio amateur, FM basse puissance, GPS, RFID (identification par radiofréquence)

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 1 10 AWG Solid 0.108 in BCCA - Bare Copper Covered Aluminum

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.285 in (7.24 mm) White

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.403 in (10.2 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

10,2 mm (0,403) po

ROS (Rapport d’Ondes Stationnaires)

Frequency Max. VSWR
5-6000 MHz 1.25:1

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation Max. Attenuation
30 MHz 0.7 dB/100ft 0.7 dB/100ft
50 MHz 0.9 dB/100ft 0.93 dB/100ft
150 MHz 1.5 dB/100ft 1.58 dB/100ft
220 MHz 1.8 dB/100ft 1.94 dB/100ft
450 MHz 2.7 dB/100ft 2.83 dB/100ft
900 MHz 3.8 dB/100ft 4.06 dB/100ft
1500 MHz 5.1 dB/100ft 5.32 dB/100ft
1800 MHz 5.6 dB/100ft 5.98 dB/100ft
2000 MHz 6 dB/100ft 6.35 dB/100ft
2500 MHz 6.7 dB/100ft 7.08 dB/100ft
3000 MHz 7.5 dB/100ft 7.97 dB/100ft
3500 MHz 8.2 dB/100ft 8.8 dB/100ft
4500 MHz 9.5 dB/100ft 10.23 dB/100ft
5800 MHz 11.1 dB/100ft 12 dB/100ft
6000 MHz 11.4 dB/100ft 12.23 dB/100ft

Puissance électrique

Frequency Max. Power Rating
30 MHz 3,427 W
50 MHz 2,588 W
150 MHz 1,428 W
220 MHz 1,195 W
450 MHz 817 W
900 MHz 575 W
1,500 MHz 437 W
2,000 MHz 375 W
2,500 MHz 334 W
3,500 MHz 282 W
4,500 MHz 247 W
6,000 MHz 213 W
4,500 MHz 247 W
5,800 MHz 217 W
6,000 MHz 213 W

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
1.34 Ohm/1000ft (4.40 Ohm/km) 2.0 Ohm/1000ft (6.6 Ohm/km) 23 pF/ft (75 pF/m) 50 Ohm 86%

Voltage

Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating
60°C -40°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.00 in (102 mm) 4.00 in (102 mm)

Tension de traction maximum

68 kg (150 livres)

Poids câble en vrac

86 lb/1 000 pi (130 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, FT4, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.622 Date de révision : 18-12-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.622 Date de révision : 18-12-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7810R 010500 Noir Bobine 500 pi 612825189824 C
7810R 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825189817 C