Numéro de produit: 7810SB

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, RF 400, RG8, 10 AWG, BCCA massif, feuille + tresse 95 % TC, gaine LSZH, CMG-LS/CMR, certifié ABS

Câble coaxial de transmission sans fil 50 ohms, RF 400, aluminium recouvert de cuivre nu massif 10 AWG, isolation PE, feuille Duobond® + blindage tressé en cuivre étamé à 95 %, gaine LSZH, CMG-LS/CMR, homologué ABS pour navire.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication d'antenne sans fil point à point et point à multipoint ; microphones sans fil, radios bidirectionnelles, radio amateur (Ham), FM basse puissance, GPS, RFID (identification par radiofréquence) ; homologué ABS pour une utilisation à bord des navires et en mer

Type RG

8

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 10 AWG Solid 0.108 in BCCA - Bare Copper Covered Aluminum

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.285 in (7.24 mm) White

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.405 in (10.3 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

10,3 mm (0,405) po

ROS (Rapport d’Ondes Stationnaires)

Frequency Max. VSWR
5-6000 MHz 1.25:1

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation Max. Attenuation
30 MHz 0.7 dB/100ft 0.7 dB/100ft
50 MHz 0.9 dB/100ft 0.93 dB/100ft
150 MHz 1.5 dB/100ft 1.58 dB/100ft
220 MHz 1.8 dB/100ft 1.94 dB/100ft
450 MHz 2.7 dB/100ft 2.83 dB/100ft
900 MHz 3.8 dB/100ft 4.06 dB/100ft
1500 MHz 5.1 dB/100ft 5.32 dB/100ft
1800 MHz 5.6 dB/100ft 5.98 dB/100ft
2000 MHz 6 dB/100ft 6.35 dB/100ft
2500 MHz 6.7 dB/100ft 7.08 dB/100ft
3000 MHz 7.5 dB/100ft 7.97 dB/100ft
3500 MHz 8.2 dB/100ft 8.8 dB/100ft
4500 MHz 9.5 dB/100ft 10.23 dB/100ft
5800 MHz 11.1 dB/100ft 12 dB/100ft
6000 MHz 11.4 dB/100ft 12.23 dB/100ft

Puissance électrique

Frequency Max. Power Rating
30 MHz 3,427 W
50 MHz 2,588 W
150 MHz 1,428 W
220 MHz 1,195 W
450 MHz 817 W
900 MHz 575 W
1,500 MHz 437 W
2,000 MHz 375 W
2,500 MHz 334 W
3,500 MHz 282 W
4,500 MHz 247 W
6,000 MHz 213 W
4,500 MHz 247 W
5,800 MHz 217 W
6,000 MHz 213 W

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
1.34 Ohm/1000ft (4.40 Ohm/km) 2.0 Ohm/1000ft (6.6 Ohm/km) 23 pF/ft (75 pF/m) 50 Ohm 86%

Voltage

Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating
75°C -30°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.00 in (102 mm) 4.00 in (102 mm)

Tension de traction maximum

85.7 kg (189 livres)

Poids câble en vrac

88 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur - Euroclass dca, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, résistance aux UV, aérien - lorsqu'il est soutenu par un fil porteur

Inflammabilité/réaction au feu

Puits vertical UL1666, charge UL1685 FT4, fumée limitée, FT4, 1202, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

Conformité CPR

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG-LS, CMR

Conformité CEC / C(UL)

PLTC-LS

Conformité IEEE

Std. 45 clause 23

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.464 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.464 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7810SB 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825189831 C