Numéro de produit: 83265

Câble coaxial Mil-Spec, 50 ohms, RG-178, 30 AWG Str SCCS, tresse SC 95 %, gaine FEP, commercial non QPL

Câble coaxial Mil-Spec, 50 ohms, RG-178, conducteur en acier recouvert de cuivre argenté 30 AWG (7 x 38), isolation PTFE, blindage tressé en cuivre argenté à 95 %, gaine FEP, commercial, non QPL

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication aérospatiale sans fil

Type RG

178

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
30 AWG 7x38 0.012 in SCCS - Silvered Copper Covered Steel

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.033 in (0.84 mm) White

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Silvered Copper (SC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.071 in (1.8 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

1,8 mm (0,071) po

ROS (Rapport d’Ondes Stationnaires)

Frequency Max. VSWR
50 MHz - 1000 MHz per M17/93-RG178

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 2.6 dB/100ft
10 MHz 5.6 dB/100ft
50 MHz 10.5 dB/100ft
100 MHz 14.0 dB/100ft
200 MHz 19.0 dB/100ft
400 MHz 28.0 dB/100ft
700 MHz 37.0 dB/100ft
900 MHz 42.5 dB/100ft
1000 MHz 46.0 dB/100ft

Puissance électrique

Frequency Max. Power Rating
50 MHz 380 W
100 MHz 253 W
200 MHz 170 W
400 MHz 113 W
700 MHz 81 W
900 MHz 70 W
1,000 MHz 66 W

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
232 Ohm/1000ft (761 Ohm/km) 14.6 Ohm/1000ft (47.9 Ohm/km) 29 pF/ft (95 pF/m) 50 Ohm 70%

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
30 V (UL AWM 1637) 750 V (Mil-Spec)

Température

UL Temperature Operating
90°C (UL AWM 1637) -70°C to +200°C

Rayon de courbure

Installation Min.
1 in (25 mm)

Tension de traction maximum

5.4 kg (12 livres)

Poids câble en vrac

5 livres/1000 pieds

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, aérien - lorsqu'il est pris en charge par un fil porteur

Durabilité

CA Prop 65

Conformité AWM

AWM 1637

Conformité aux normes militaires

Produit commercial non QPL (M17/93-RG178)

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.506 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.506 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
83265 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825203698 E
83265 009500 Blanc Bobine 500 pi 612825203711 E
83265 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825203704 E