Numéro de produit: 9223

Câble coaxial audio, faible bruit, 22 AWG Str TC, feuille + 95 % TC Brd, gaine PVC

Câble coaxial audio, faible bruit, conducteur en cuivre étamé 22 AWG (7 x 30), couche conductrice intérieure en PE, isolation en PE, blindage tressé en cuivre étamé à 95 %, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Microphone à faible bruit, audio analogique, instrumentation

Type RG

58

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
22 AWG 7x30 0.029 in TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Conductive) 0.112 in (2.84 mm) Black
PE - Polyethylene 0.112 in (2.84 mm) White

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.195 in (4.95 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,95 mm (0,195) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Velocity of Prop.
15.1 Ohm/1000ft (49.5 Ohm/km) 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 37 pF/ft (120 pF/m) 56%

Voltage

Voltage Rating
1900 V RMS

Notes sur les caractéristiques électriques

Test de faible bruit NBS (modifié) MIL-C-17 Paragraphe 4.8.14, 8 mV pic à pic max

Température

Operating
-40°C to +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
2 in (51 mm)

Tension de traction maximum

4.01 kg (8.85 livres)

Poids câble en vrac

24 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Durabilité

CA Prop 65

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Non recommandé pour une utilisation RF.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.446 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.446 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9223 010100 Noir Bobine 100 pi 612825358831
9223 010500 Noir Bobine 500 pi 612825357742 C
9223 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825357759 C