Numéro de produit: 9273

Câble coaxial Mil-Spec, 50 ohms, RG-223, SC solide 19 AWG, double tresse SC 95 %, gaine PVC, CMX, non QPL commercial

Câble coaxial Mil-Spec, 50 ohms, RG-223, conducteur en cuivre argenté massif 19 AWG, isolation PE, double blindage tressé en cuivre argenté à 95 %, gaine en PVC (non contaminant), CMX, commercial, non QPL

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication par antenne sans fil point à point et point à multipoint par micro-ondes et satellite à haute fréquence

Type RG

223

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
19 AWG Solid 0.034 in SC - Silvered Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.117 in (2.97 mm) White

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Silvered Copper (SC) 95%
2 Braid Silvered Copper (SC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride (Non-Contaminating) 0.212 in (5.38 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

5,38 mm (0,212) po

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.4 dB/100ft
10 MHz 1.2 dB/100ft
50 MHz 2.8 dB/100ft
100 MHz 4.1 dB/100ft
200 MHz 6.0 dB/100ft
400 MHz 8.8 dB/100ft
700 MHz 12 dB/100ft
900 MHz 13.8 dB/100ft
1000 MHz 14.5 dB/100ft

Puissance électrique

Frequency Max. Power Rating
50 MHz 350 W
400 MHz 86 W
1,000 MHz 50 W

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
8.8 Ohm/1000ft 2.5 Ohm/1000ft (8.2 Ohm/km) 30.8 pF/ft (101 pF/m) 50 Ohm 66%

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
30 V RMS (UL AWM Style 1354) (UL AWM 1354) 1400 V (Mil-Spec)

Température

UL Temperature Operating
60°C (UL AWM 1354) -40°C to +60°C

Rayon de courbure

Installation Min.
2.1 in (53 mm)

Tension de traction maximum

39 kg (87 livres)

Poids câble en vrac

37 lb/1000 pi

Environnement compatible

interne (pas de colonne montante ou de plénum), intérieur, aérien - noir uniquement, lorsqu'il est pris en charge par le fil porteur.

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

CMX

Conformité AWM

AWM 1354

Conformité CEC / C(UL)

CMX

Conformité aux normes militaires

Produit commercial, non QPL (M17/167-00001)

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.522 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.522 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9273 010100 Noir Bobine 100 pi 612825226307
9273 010500 Noir Bobine 500 pi 612825226277
9273 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825357872
9273 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825226314 C
9273 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825226284