Numéro de produit: RA500

Câbles coaxiaux ½" à faible perte

Câble coaxial DAS, diélectrique en mousse à faible perte de 1/2 po, conducteur extérieur en cuivre ondulé, gaine PE résistante aux UV

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'antennes distribuées actives et passives (DAS). 4G LTE, LTE Advanced (LTE-A) et LTE Advanced Pro avec accès assisté sous licence (LAA). Systèmes de radiocommunications pour les services d'urgence de sécurité publique (ERRCS). Réseaux CBRS/LTE privés

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
5 Solid 0.190 in BCCA - Bare Copper Covered Aluminum

isolation

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.480 in (12.2 mm)

Blindage extérieur

Material Coverage
Bare Copper (BC) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.626 in

ROS (Rapport d’Ondes Stationnaires)

Frequency Max. VSWR
700-894 MHz 1.15
806-960 MHz 1.15
1700-2700 MHz 1.15
2700-3555 MHz 1.2
3700-4200 MHz 1.25

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 0.35 dB/100ft
30 MHz 0.36 dB/100ft
100 MHz 0.66 dB/100ft
150 MHz 0.81 dB/100ft
450 MHz 1.44 dB/100ft
700 MHz 1.80 dB/100ft
824 MHz 1.98 dB/100ft
890 MHz 2.04 dB/100ft
894 MHz 2.06 dB/100ft
960 MHz 2.16 dB/100ft
1000 MHz 2.19 dB/100ft
1700 MHz 2.93 dB/100ft
1800 MHz 3.02 dB/100ft
2000 MHz 3.20 dB/100ft
2300 MHz 3.46 dB/100ft
2400 MHz 3.54 dB/100ft
2700 MHz 3.78 dB/100ft
3000 MHz 4.02 dB/100ft
3400 MHz 4.33 dB/100ft
3500 MHz 4.39 dB/100ft
4000 MHz 4.82 dB/100ft
5000 MHz 5.41 dB/100ft
6000 MHz 5.93 dB/100ft

Puissance électrique

Frequency Max. Power Rating
30 MHz 6,190 W
150 MHz 2,740 W
700 MHz 1,240 W
890 MHz 1,100 W
960 MHz 1,050 W
1,000 MHz 1,030 W
1,800 MHz 760 W
2,000 MHz 720 W
3,000 MHz 580 W
4,000 MHz 490 W
5,000 MHz 440 W
6,000 MHz 390 W

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
0.5 Ohm/1000ft (1.6 Ohm/km) 50 Ohm 88%

Voltage

Voltage Rating
4000 VDC

Température

Operating
-30°C to +80°C

Tension de traction maximum

113 kg (249 livres)

Poids câble en vrac

138 lb/1000 pi (205 kg/km)

Environnement compatible

Extérieur, aérien - noir uniquement, lorsqu’il est supporté par un fil porteur

Numéro du plénum

RA500P

Numéro non-plénum

RA500R

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.114 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.114 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
RA500 0101000 Noir Bobine 1,000 pi
RA500 0103000 Noir Bobine 3,000 pi