Numéro de produit: URM76

URM76 - Câble coaxial Uni-Radio, 50 ohms, type M76, 20 AWG toronné BC, tresse 91 % BC, gaine PVC

Câble coaxial Uni-Radio, 50 ohms, type M76, conducteur en cuivre nu toronné 20 AWG, isolation PE, blindage tressé en cuivre nu à 91 %, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication d'antenne sans fil point à point et point à multipoint ; microphones sans fil, radios bidirectionnelles, radio amateur, FM basse puissance, GPS, RFID (identification par radiofréquence)

Type séries

Série UR

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 20 AWG Stranded 0.96 mm BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene 2.95 mm (0.116 in)

Blindage extérieur

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 91%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 5 mm (0.20 in)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Conforme à l'EN 50290-2-20

Régularité de l'impédance

40 dB min.

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 30 MHz 20 dB
30 - 470 MHz 20 dB
470 - 1000 MHz 18 dB

Notes du tableau des pertes de retour

Dans chaque bande de fréquences, 3 valeurs de crête de 4 dB inférieures aux spécifications sont autorisées.

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
100 MHz 15.5 dB/100m
200 MHz 22.2 dB/100m
600 MHz 39.8 dB/100m
1000 MHz 52.7 dB/100m

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
31.8 Ohm/km (9.69 Ohm/1000ft) 98 pF/m (30 pF/ft) 50 Ohm 66%

Voltage

Voltage Rating
4000 V DC / 2000 V RMS

Température

Operating Installation Storage
-40°C To +70°C -5°C To +50°C -40°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
25 mm (0.98 in)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité CENELEC

EN 50289

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.311 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.311 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
URM76.01100 Noir Bobine 100 m 8719605111029
URM76.00500 Noir Bobine 500 m 8719605111012