Numéro de produit: H12B00

H12B - Câble coaxial vidéo analogique 75 ohms, RG-59, 23 AWG Str BC, tresse 90 % BC, gaine PVC

Câble coaxial vidéo analogique 75 ohms, RG-59, conducteur en cuivre nu toronné 23 AWG, isolation PE, blindage tressé en cuivre nu à 90 %, gaine en PVC, AWM1869

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo analogique standard

Type RG

Mini 59

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 24 AWG 7x0.20 mm 0.6 in BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene 3.5 mm (0.14 in)

Blindage extérieur

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 5.6 mm (0.22 in)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Selon la norme européenne EN 50290-2-20 et UL AWM Style 1869

Régularité de l'impédance

40 dB min.

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 30 MHz 20 dB
30 - 470 MHz 20 dB
470 - 862 MHz 18 dB
862 - 2150 MHz 16 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 2.9 dB/100m
50 MHz 9.4 dB/100m
100 MHz 13.3 dB/100m
200 MHz 19 dB/100m
400 MHz 27.2 dB/100m
600 MHz 33.7 dB/100m
800 MHz 39.2 dB/100m
1000 MHz 44.1 dB/100m
1350 MHz 51.7 dB/100m
1600 MHz 56.7 dB/100m
1750 MHz 59.5 dB/100m
2150 MHz 66.5 dB/100m
2400 MHz 70.6 dB/100m

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
80 Ohm/km (24 Ohm/1000ft) 12.5 Ohm/km (3.81 Ohm/1000ft) 67 pF/m (20 pF/ft) 75 Ohm 66%

Filtrage

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 50 dB

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating Installation Storage
60°C (AWM 1869) -15°C To +70°C -5°C To +50°C -15°C To +70°C

Poids câble en vrac

43 kg/km (29 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

Test UL horizontal aux flammes, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité CENELEC

EN 50117-1

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.313 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.313 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
H12B00.022000 Blanc Bobine 2,000 m 8719605087799

Ressources

Resources