Numéro de produit: MRG1791

MRG1791 - Vidéo analogique, type RG179, SCCS toronné 30 AWG, tresses 85 % TC, gaine PVC

Câble vidéo analogique, type RG179, conducteur en acier toronné recouvert de cuivre argenté de calibre 30 AWG, blindage tressé en cuivre étamé à 85 %, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo analogique standard

Type RG

179

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 30 AWG Stranded 0.3 mm SCCS - Silvered Copper Covered Steel

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene 1.6 mm (0.063 in)

Blindage extérieur

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 2.8 mm

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Conforme à l'EN 50290-2-20

Régularité de l'impédance

40 dB min.

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
10 MHz 15 dB/100m
100 MHz 27 dB/100m
1000 MHz 85 dB/100m

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
802 Ohm/km (244 Ohm/1000ft) 67 pF/m (20 pF/ft) 75 Ohm 66%

Voltage

Voltage Rating
2000 V DC / 1000 V RMS

Température

Operating Installation Storage
-25°C To +70°C -5°C To +50°C -25°C To +70°C

Rayon de courbure

Installation Min.
28 mm (1.1 in)

Environnement compatible

Intérieur/extérieur

Conformité CPR

CPR Euroclass : Fca

Conformité aux normes militaires

MIL-C-17

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.259 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.259 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
MRG1791.0050 Noir Bobine 50 m 8719605102935
MRG1791.00100 Noir Bobine 100 m 8719605102928
MRG1791.00150 Noir Bobine 150 m 8719605162977

Ressources

Resources