Numéro de produit: MRG5902

MRG5900 - Câble coaxial Mil-Spec, 75 ohms, type RG-59, 23 AWG BCCS massif, tresse BC 95 %, gaine LSZH, commercial

Câble coaxial Mil-Spec, 75 ohms, type RG-59, conducteur en acier recouvert de cuivre nu massif 23 AWG, isolation PE, blindage tressé en cuivre nu à 95 %, gaine LSZH, usage commercial

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo analogique standard

Type RG

59

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 23 AWG Solid 0.58 mm BCCS - Bare Copper Covered Steel

Notes du tableau des conducteurs

Conductivité 40 %

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene 3.7 mm (0.15 in)

Blindage extérieur

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 91%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.15 mm

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Conforme à l'EN 50290-2-20

Régularité de l'impédance

40 dB min.

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 30 MHz 20 dB
30 - 470 MHz 20 dB
470 - 862 MHz 18 dB

Notes du tableau des pertes de retour

Dans chaque bande de fréquences, 3 valeurs de crête de 4 dB inférieures aux spécifications sont autorisées.

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 2.9 dB/100m
50 MHz 8 dB/100m
100 MHz 11.6 dB/100m
230 MHz 18.3 dB/100m
300 MHz 21.2 dB/100m
400 MHz 25 dB/100m
470 MHz 27.5 dB/100m
860 MHz 39.2 dB/100m
1000 MHz 42.9 dB/100m
1350 MHz 50 dB/100m
1600 MHz 54.5 dB/100m
1750 MHz 57 dB/100m
2150 MHz 63 dB/100m

Notes du tableau de l’atténuation

Atténuation maximale supérieure de 10 %

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
170 Ohm/km (52 Ohm/1000ft) 67 pF/m (20 pF/ft) 75 Ohm 66%

Température

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
35 mm (1.4 in)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité ISO/IEC

IEC 61196

Conformité CENELEC

EN 50117-1

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.208 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.208 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
MRG5902.10100 Noir Bobine 100 m 8719605103390
MRG5902.00500 Noir Bobine 500 m 8719605103383

Ressources

Resources