Numéro de produit: 439945

PTZ, RG-6 #18, #18-2c, LSZH, Siamois, Eca

Câble PTZ (CCTV + alimentation/audio), coaxial RG-6, cuivre nu massif 18 AWG, âme en polyéthylène expansé, tresse en cuivre nu à 95 %, gaine LSZH

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Surveillance, caméra CCTV, PTZ (Pan-Tilt-Zoom)

Type RG

6

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 1 18 AWG Solid 1.02 mm BC - Bare Copper
Pair1 18 AWG 7x26 1.17 mm BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter
Coax(es) PE - Polyethylene (Foam) 4.57 mm (0.180 in)
Twisted Pair(s) PE - Polyethylene 1.7 mm (0.067 in)

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage
Coax(es) Braid Bare Copper (BC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.8 mm (0.27 in)

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.56 dB/100m
5 MHz 1.48 dB/100m
10 MHz 2.1 dB/100m
50 MHz 4.79 dB/100m
100 MHz 6.89 dB/100m
200 MHz 9.84 dB/100m
400 MHz 14.1 dB/100m
700 MHz 19 dB/100m
900 MHz 22 dB/100m
1000 MHz 23.3 dB/100m

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6.52 Ohm/1000ft 10.2 Ohm/km (3.11 Ohm/1000ft) 53.4 pF/m (16.3 pF/ft) 75 Ohm 83%
21 Ohm/km (6.4 Ohm/1000ft)

Température

Operating Storage
-30°C To +70°C -30°C To +70°C

Tension de traction maximum

52 N (12 lbf)

Environnement compatible

Intérieur/Extérieur – Euroclass Eca

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.257 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.257 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
439945.00100 Gris Bobine 100 m 8719605006899
439945.00500 Gris Bobine 500 m 8719605006905

Ressources

Resources