Numéro de produit: 513945E

Surveillance CCTV, RG-11 #14 BC, Tresse 95 % BC, PVC, Eca

Câble de surveillance et de vidéosurveillance, coaxial RG11/U, cuivre nu massif, polyéthylène injecté de gaz, tresse en cuivre nu à 95 %, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble coaxial utilisé dans les réseaux de communication vidéo analogique et CCTV conformes à la norme européenne EN 50117-1 ; fonctionnant à des fréquences comprises entre 5 et 1000 MHz

Type RG

11

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 14 AWG Solid 1.63 mm BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 7.11 mm (0.280 in)

Blindage extérieur

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 10.3 mm

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 30 MHz 23 dB
30 - 470 MHz 23 dB
470 - 1000 MHz 20 dB

Notes du tableau des pertes de retour

Dans chaque bande de fréquences, 3 valeurs de crête de 4 dB inférieures aux spécifications sont autorisées.

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.56 dB/100m
10 MHz 1.15 dB/100m
50 MHz 2.95 dB/100m
100 MHz 4.26 dB/100m
200 MHz 6.2 dB/100m
400 MHz 9.5 dB/100m
700 MHz 13.5 dB/100m
900 MHz 15.8 dB/100m
1000 MHz 17.1 dB/100m

Notes du tableau de l’atténuation

Atténuation maximale supérieure de 10 %

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
8.5 Ohm/km (2.6 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 84%

Température

Operating Installation Storage
-30°C To +75°C -5°C To +50°C -30°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
101 mm (3.98 in)

Poids câble en vrac

119 kg/km

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité CENELEC

EN 50117-1, EN 50117-9-1, EN 50290-2-20

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.247 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.247 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
513945E.00305 Noir Bobine 305 m 8719605007896
513945E.001000 Noir Bobine 1,000 m 8719605007889

Ressources

Resources