Numéro de produit: 533945E

Surveillance CCTV, RG-6 #18 Sol BC, FPE Core, BC Braid, PVC Jkt, Eca

Câble de surveillance et de vidéosurveillance, coaxial RG6/U, cuivre nu massif, polyéthylène injecté de gaz, tresse en cuivre nu à 90 %, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble coaxial utilisé dans les réseaux de communication vidéo analogique et CCTV conformes à la norme européenne EN 50117-1 ; fonctionnant à des fréquences comprises entre 5 et 1000 MHz

Type RG

6

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 18 AWG Solid 1.02 mm BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 4.57 mm (0.180 in)

Blindage extérieur

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 93%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 6.76 mm

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 30 MHz 23 dB
30 - 470 MHz 23 dB
470 - 1000 MHz 20 dB

Notes du tableau des pertes de retour

Dans chaque bande de fréquences, 3 valeurs de crête de 4 dB inférieures aux spécifications sont autorisées.

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.78 dB/100m
5 MHz 1.6 dB/100m
10 MHz 2.36 dB/100m
50 MHz 4.9 dB/100m
100 MHz 6.56 dB/100m
200 MHz 9.5 dB/100m
400 MHz 13.8 dB/100m
700 MHz 18.4 dB/100m
900 MHz 21 dB/100m
1000 MHz 23 dB/100m

Notes du tableau de l’atténuation

Atténuation maximale supérieure de 10 %

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
21 Ohm/km (6.4 Ohm/1000ft) 53.5 pF/m (16.3 pF/ft) 75 Ohm 83%

Température

Operating Installation Storage
-30°C To +75°C -5°C To +50°C -30°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
68 mm (2.7 in)

Poids câble en vrac

53 kg/km

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité CENELEC

EN 50117-1, EN 50117-9-1, EN 50290-2-20

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.247 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.247 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
533945E.00152 Noir Bobine 152 m 8719605008374
533945E.00305 Noir Bobine 305 m 8719605008381
533945E.K1305 Noir Bobine 305 m 8719605008428
533945E.001000 Noir Bobine 1,000 m 8719605008367
533945E.K11000 Noir Bobine 1,000 m 8719605008411

Ressources

Resources