Numéro de produit: 543945E

Vidéosurveillance, RG-59 #20 BC, tresse 90 % BC, PVC, Eca

Câble de surveillance et de vidéosurveillance, coaxial RG59/U, cuivre nu massif, polyéthylène injecté de gaz, tresse en cuivre nu à 90 %, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble coaxial utilisé dans les réseaux de communication vidéo analogique et CCTV conformes à la norme européenne EN 50117-1 ; fonctionnant à des fréquences comprises entre 5 et 1000 MHz

Type RG

59

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 20 AWG Solid 0.813 mm BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 3.68 mm (0.145 in)

Blindage extérieur

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 5.9 mm

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 30 MHz 20 dB
30 - 470 MHz 20 dB
470 - 1000 MHz 18 dB

Notes du tableau des pertes de retour

Dans chaque bande de fréquences, 3 valeurs de crête de 4 dB inférieures aux spécifications sont autorisées.

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.98 dB/100m
5 MHz 2.13 dB/100m
10 MHz 2.95 dB/100m
50 MHz 6.23 dB/100m
100 MHz 8.53 dB/100m
200 MHz 11.8 dB/100m
400 MHz 16.4 dB/100m
700 MHz 23 dB/100m
900 MHz 26.2 dB/100m
1000 MHz 27.9 dB/100m

Notes du tableau de l’atténuation

Atténuation maximale supérieure de 10 %

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
35 Ohm/km (11 Ohm/1000ft) 53.5 pF/m (16.3 pF/ft) 75 Ohm 83%

Température

Operating Installation Storage
-30°C To +75°C -5°C To +50°C -30°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
63.5 mm (2.50 in)

Poids câble en vrac

46 kg/km

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité CENELEC

EN 50117-1, EN 50117-9-1, EN 50290-2-20

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.243 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.243 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
543945E.00152 Noir Bobine 152 m 8719605008527
543945E.00305 Noir Bobine 305 m 8719605008534
543945E.001000 Noir Bobine 1,000 m 8719605008510

Ressources

Resources