Numéro de produit: 6284US

PTZ, #23-2pr, #16-2c, CMP, siamois

Câble PTZ (contrôle + alimentation), Plenum-CMP, paires de cuivre nu massif 2-24 AWG avec isolation FEP, conducteurs en cuivre nu toronnés 2-16 AWG avec isolation Flamarrest®, gaine siamoise Flamarrest®

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Surveillance, caméra de vidéosurveillance, PTZ (Pan-Tilt-Zoom), UTP-CCTV

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Conducteur

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Cat 5e Pair 24 Solid BC - Bare Copper 2
Pair1 16 19x29 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Cat 5e Pair FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.035 in (0.89 mm) Blue and White/Blue, Orange and White/Orange, Black & Red
Pair1 PVC - Polyvinyl Chloride 0.077 in (2.0 mm)

Blindage interne

Element Material
Cat 5e Pair No Shield
Pair1 No Shield

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Material Trade Name Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.183 x 0.368 in

Électricité

Max. Conductor DCR
28.5902 Ohm/1000ft (93.7999 Ohm/km)
45 Ohm/km (14 Ohm/1000ft)

Délai

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
45 ns/ft 70 ns/100m 70%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. PSNEXT [dB] Min. PSACR [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Fitted Impedance
1 2 62 60 61 20 100 ± 15%
4 4.1 53 49 49 23 100 ± 15%
8 5.8 48 43 43 24.5 100 ± 15%
10 6.5 47 41 41 25 100 ± 15%
16 8.2 44 36 37 25 100 ± 15%
20 9.3 42 34 35 25 100 ± 15%
25 10.4 41 31 33 24.3 100 ± 15%
31.25 11.7 39 28 31 23.6 100 ± 15%
62.5 17 35 19 24 21.5 100 ± 15%
100 22 32 11 21 20.1 100 ± 15%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating Installation
75°C -10°C To +75°C 0°C To +75°C

Tension de traction maximum

45 kg (100 livres)

Poids câble en vrac

45 lb/1000 pi (67 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Durabilité

Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, FT6

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801, Catégorie 5e pour les paires de données

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

ISO/CEI 11801, Catégorie 5e

Numéro non-plénum

5284US

Notes

Gaine marquée séquentiellement sur l'ensemble.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.487 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.487 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
6284US 010500 Noir 612825174615 C
6284US 0091000 Blanc 612825174592 C
6284US 009500 Blanc 612825174608 C

Ressources

Resources