Numéro de produit: 6288US

PTZ, Cat5e-4pr, #16-2c, UTP, Flamarrest Jkt, CMP, Siamois

Câble PTZ (contrôle + alimentation), Plenum-CMP, paires de données en cuivre nu massif Cat5e 4-24 AWG avec isolation FEP, conducteurs en cuivre nu toronnés 2-16 AWG avec isolation FEP, gaine Siamese Flamarrest®

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Surveillance, caméra de vidéosurveillance, PTZ (Pan-Tilt-Zoom), UTP-CCTV

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Conducteur

Element AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors No. of Pairs
Cat 5e Pair 23 Solid BC - Bare Copper 0.023 in 4
Pair1 16 19x29 TC - Tinned Copper 0.059 in 2

Nombre de conducteurs

10

isolation

Element Material Material Trade Name Nominal Diameter
Cat 5e Pair FEP - Fluorinated Ethylene Propylene Beldfoil® 0.042 in
Pair1 PVC - Polyvinyl Chloride 0.077 in

Nuancier

Number Color
Cat 5e Pair1 Blue and White/Blue
Cat 5e Pair2 Orange and White/Orange
Cat 5e Pair3 Green and White/Green
Cat 5e Pair4 Brown and White/Brown
Pair1 Black & Red

Blindage interne

Element Material
Cat 5e Pair No Shield
Pair1 No Shield

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.222 x 0.45 in

Résistance en courant continu du conducteur

Element Max. Conductor DCR Max. DCR Unbalance Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance
Cat 5e Pair 13.716 Ohm/1000ft 5 % 9 Ohm/1000ft 9 Ohm/1000ft
Pair1

Capacité

Element
Cat 5e Pair
Pair1

Délai

Element Max. Delay Max. Delay Skew Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
Cat 5e Pair 45 ns/ft 70 ns/100m 70%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. PSNEXT [dB] Min. PSACR [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Fitted Impedance
1 MHz 2 dB/100m 62 dB 60 dB 61 dB 20 dB 100 ± 15%
4 MHz 4.1 dB/100m 53 dB 49 dB 49 dB 23 dB 100 ± 15%
8 MHz 5.8 dB/100m 48 dB 43 dB 43 dB 24.5 dB 100 ± 15%
10 MHz 6.5 dB/100m 47 dB 41 dB 41 dB 25 dB 100 ± 15%
16 MHz 8.2 dB/100m 44 dB 36 dB 37 dB 25 dB 100 ± 15%
20 MHz 9.3 dB/100m 42 dB 34 dB 35 dB 25 dB 100 ± 15%
25 MHz 10.4 dB/100m 41 dB 31 dB 33 dB 24.3 dB 100 ± 15%
31.25 MHz 11.7 dB/100m 39 dB 28 dB 31 dB 23.6 dB 100 ± 15%
62.5 MHz 17 dB/100m 35 dB 19 dB 24 dB 21.5 dB 100 ± 15%
100 MHz 22 dB/100m 32 dB 11 dB 21 dB 20.1 dB 100 ± 15%

Courant

Element
Cat 5e Pair
Pair1

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Plage de température d'installation

0°C À + 75°C

Indice de température UL

75°C

Plage de température de séparation

0°C À + 75°C

Poids câble en vrac

73 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

130 lbs

Articles NEC

Article 800

Conformité NEC/(UL)

CMP

Conformité CEC/C(UL)

CMP

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801, Catégorie 5e pour les paires de données

Environnement

Intérieur - Plénum

Conformité aux directives européennes

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité UL

NFPA 262

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Oui

Numéro non-plénum

5288US

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Notes

Gaine marquée séquentiellement sur l'ensemble.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.329 Date de révision : 25-08-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.329 Date de révision : 25-08-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
6288US 0101000 Noir 612825174639
6288US 010500 Noir 612825174646
6288US 0091000 Blanc 612825174622