Numéro de produit: 8700

Audio spécial, câble coaxial TC n° 28, tresse BC, gaine PVC, CMH

Conducteur miniature en cuivre étamé massif 28 AWG de 0,013", isolation en polypropylène, blindage tressé en cuivre nu (couverture à 90 %), gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Audio analogique, instrumentation

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 28 AWG Solid 0.013 in TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.023 in (0.58 mm) White

Blindage extérieur

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 92%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.054 in (1.4 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

1,4 mm (0,054) po

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 2.5 dB/100ft
10 MHz 7.7 dB/100ft
50 MHz 17.2 dB/100ft
100 MHz 24.5 dB/100ft
200 MHz 34.8 dB/100ft
400 MHz 50 dB/100ft
700 MHz 66 dB/100ft
900 MHz 75 dB/100ft
1000 MHz 79 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
66.9 Ohm/1000ft (219 Ohm/km) 28.7 Ohm/1000ft (94.2 Ohm/km) 55.2 pF/ft (181 pF/m) 32 Ohm 66%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating
105°C -30°C To +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.54 in (14 mm) 0.54 in (14 mm)

Tension de traction maximum

24 kg (52 livres)

Poids câble en vrac

3 lb/1000 pi (4,5 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

FT1, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMH

Conformité CEC / C(UL)

CMH

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.534 Date de révision : 18-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.534 Date de révision : 18-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
8700 010250 Noir Bobine 250 pi 612825214397