Numéro de produit: 7784ECH

7784ECH - Triax 11, 15 AWG BC solide, tresses doubles BC, gaine LSZH-C

Conducteur en cuivre massif Triax 11, 15 AWG, isolation PE, blindage tressé en cuivre nu à 80 %, isolation LSZH, blindage tressé en cuivre nu à 80 %, gaine LSZH. CEI 60332-3-24.

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo analogique ; interconnexion de la caméra à la CCU (unité de contrôle de la caméra)

Type séries

Triax 8/11/14

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 15 AWG Solid 1.4 mm BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 6.5 mm (0.26 in)

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 80%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.5 mm (0.33 in)

Blindage extérieur

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 80%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 11.3 mm

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.5 dB/100m
3.58 MHz 1 dB/100m
5 MHz 1.2 dB/100m
7 MHz 1.3 dB/100m
10 MHz 1.6 dB/100m
67.5 MHz 4.1 dB/100m
71.5 MHz 4.3 dB/100m
88.5 MHz 4.8 dB/100m
100 MHz 5.2 dB/100m
135 MHz 6 dB/100m
143 MHz 6.2 dB/100m
180 MHz 7.1 dB/100m
270 MHz 8.7 dB/100m
300 MHz 9 dB/100m
360 MHz 10.2 dB/100m
540 MHz 12.8 dB/100m
720 MHz 15 dB/100m
750 MHz 15.4 dB/100m
1000 MHz 18.2 dB/100m
1500 MHz 23 dB/100m
2000 MHz 27.4 dB/100m
2250 MHz 29.4 dB/100m
3000 MHz 35.1 dB/100m

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
11.2 Ohm/km 6.5 Ohm/km (2.0 Ohm/1000ft) 7 Ohm/km (2.1 Ohm/1000ft) 55 pF/m (17 pF/ft) 75 Ohm 81%

Filtrage

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 850 MHz 75 dB

Voltage

Voltage Rating
400 V RMS

Notes du tableau des tensions nominales

Fonctionnement maximal

Température

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +70°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
110 mm (4.3 in)

Tension de traction maximum

300 N (67 lbf)

Environnement compatible

Intérieur/Extérieur – Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, CEI 20-22-3

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité CENELEC

EN 50117-1, EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Autre(s) norme(s) de conformité

SDTV/HDTV

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.242 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.242 Date de révision : 20-02-2026


Ressources

Resources