Numéro de produit: 7785ECH

7785ECH - Triax 14, 11 AWG Str BC, tresses doubles BC, LSZH-C Jkt

Conducteur en cuivre nu toronné Triax 14, 11 AWG (7x21), isolation PE, blindage tressé en cuivre nu à 80 %, isolation LSZH, blindage tressé en cuivre nu à 80 %, gaine LSZH. CEI 60332-3-24.

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo analogique ; interconnexion de la caméra à la CCU (unité de contrôle de la caméra)

Type séries

Triax 8/11/14

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 12 AWG Stranded 2.2 mm BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 9.7 mm (0.38 in)

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 80%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 11.9 mm (0.469 in)

Blindage extérieur

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 80%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 14.5 mm

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.4 dB/100m
10 MHz 1.3 dB/100m
20 MHz 1.7 dB/100m
40 MHz 2.5 dB/100m
50 MHz 2.8 dB/100m
60 MHz 3.1 dB/100m
100 MHz 4.2 dB/100m
270 MHz 7 dB/100m
300 MHz 7.6 dB/100m
540 MHz 10.1 dB/100m
1000 MHz 14.3 dB/100m

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
5.7 Ohm/km 6.4 Ohm/km (2.0 Ohm/1000ft) 4.1 Ohm/km (1.2 Ohm/1000ft) 55 pF/m (17 pF/ft) 75 Ohm 81%

Filtrage

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 850 MHz 75 dB

Température

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +70°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
150 mm (5.9 in)

Tension de traction maximum

550 N (120 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, CEI 20-22-3

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité ISO/IEC

IEC 61034-2 – Transmittance minimale de la densité de la fumée = 60 %

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.222 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.222 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
7785ECH.01500 Rouge Bobine 500 m 8719605014719
7785ECH.012000 Rouge Bobine 2,000 m 8719605124777

Ressources

Resources