Numéro de produit: 79002FF

Câble Safe-T-Line® 2 x 2,5 mm², BC, OS, LSZH, BS6387 CWZ, LPCB

Câble multiconducteur Safe-T-Line 2 x 2,5 mm² toronné BC résistant au feu, homologué LPCB, BS 6387 CWZ, EN 50200 PH120+Annexe E, IEC60331-2, blindé, isolation en caoutchouc de silicone, gaine sans halogène à faible émission de fumée

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Capacité

Spécifications

Applications recommandées

Intégrité des circuits, systèmes d'interphonie, systèmes audio, systèmes de contrôle, systèmes d'alarme incendie, systèmes d'évacuation vocale, systèmes de sécurité d'urgence &

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Material
2 2.5 mm² Stranded BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Color Code Notes
Silicone Rubber 0.8 mm (0.031 in) Brown, Blue BS7655 EI2

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% Drainwire 0.8mm tinned copper

Notes du tableau du blindage extérieur

Ruban collé à la gaine

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 9.30 mm (0.366 in)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

COO imprimé sur la gaine du câble

Diamètre total du câble (nominal)

9,3 mm (0,37 po)

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield)
7.41 Ohm/km (2.26 Ohm/1000ft) 85 pF/m (26 pF/ft) 134 pF/m (40.8 pF/ft)

Voltage

Voltage Rating
300/500 V

Température

Operating Installation Storage
-40°C To +90°C 0°C To +70°C -40°C To +90°C

Rayon de courbure

Installation Min.
55 mm (2.2 in)

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24, CEI 60332-3-25, CEI 60331-2, EN50200 PH30, PH60,PH120. EN50200 Annexe E30, BS6387:2013 CWZ

Conformité ISO/IEC

IEC 61034-2 – Transmittance minimale de la densité de la fumée = 60 %

Conformité CENELEC

EN 60228

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = IEC 60754-1

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Notes

BS6387 CWZ : C- Feu à 950°C - 180 min, W - Feu & eau à 650°C - 15 + 15 min.,Z - Feu & chocs mécaniques à 950°C -15 min. Pays d'origine imprimé sur la veste. Il s'agit d'une spécification de conception technique préliminaire (TDS). La quantité commerciale minimale à offrir est de 6 km pour la première commande. Ce produit aura le rouge comme couleur standard et 500 mt comme configuration standard. Des options supplémentaires pour les couleurs et les mises en place sont disponibles sur demande spéciale. Le délai de production estimé pour la première commande sera similaire au délai de production de 79001FS. Veuillez contacter votre représentant Belden pour confirmation.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 30-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 30-09-2025