Numéro de produit: 9L28025

Câble plat gris, pas de 0,050 po, série 9L280XX, n° #28-25c, gaine PVC

Câble plat gris, pas de 0,050", série 9L280XX, 25 conducteurs, calibre 28 AWG (7 x 36), cuivre étamé, isolation PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Interconnexion interne, câblage interne d'équipements électroniques, terminaison de masse fiable aux connecteurs IDC standard

Conducteur

AWG Stranding Material
28 7x36 TC - Tinned Copper

Nombre de conducteurs

25

isolation

Material Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in

Nuancier

Color
Gray

Notes du tableau du nuancier1

Le premier conducteur a une rayure rouge

Espacement des conducteurs

.050 +/- .002 po

Espacement des conducteurs centre à centre extérieur

1.200 + /- .008 po

Gaine extérieure 1, largeur nominale

1.250 +/- .008 in

Gaine extérieure 1, section plate épaisse nominale

0.035 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR
68.2 Ohm/1000ft

Capacité

Element Nom. Capacitance Conductor to Conductor
@ 1 kHz (GSG) 18 pF/ft
@ 1 MHz (GS) 10 pF/ft
@ 1 MHz (GSG) 15 pF/ft

Min Insulation Resistance

10 000 MOhm

Inductance

Element Nominal Inductance
@ 1 MHz (GS) 0.29 µH/ft
@ 1 MHz (GSG) 0.2 µH/ft

Impédance

Nominal Balanced Characteristic Impedance Description Nominal Characteristic Impedance Nominal Characteristic Impedance Description
(GS) 150 Ohm (GS)
(GSG) 105 Ohm (GSG)

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
10 MHz 2.8 dB/100ft
20 MHz 4.8 dB/100ft
30 MHz 6.5 dB/100ft
40 MHz 8.3 dB/100ft
50 MHz 9.8 dB/100ft
60 MHz 12 dB/100ft
70 MHz 13 dB/100ft
80 MHz 14 dB/100ft
90 MHz 15.8 dB/100ft
100 MHz 17 dB/100ft

Notes du tableau des hautes fréquences (nominales/typiques)

GS = Mode masse-signal ; GSG = Mode masse-signal-masse

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.40 ns/ft 72%

Diaphonie asymétrique

Element Typical Unbalanced NEXT % Typical Unbalanced FEXT % Typical Cross Talk Pulse Rise Time (ns)
10 ft. sample length 4.8 7 3 ns
10 ft. sample length 3.5 4.7 5 ns
10 ft. sample length 3 3 7 ns

Courant

Max. Recommended Current [A]
1 Amp per Conductor at 20ºC

Voltage

Dielectric Withstand Voltage UL Voltage Rating
2000 V 300 V

Plage de température de fonctionnement

-40°C à +105°C

Poids câble en vrac

29 lbs/1000ft

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

2.5 in

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.5 in

Conformité au style UL AWM

AWM 2651

Conformité CSA AWM

I A

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Oui

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65 (CJ pour fils et câbles)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Inflammabilité UL

VW-1

Tension nominale UL

300 V

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.352 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.352 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur UPC
9L28025 008H100 Gris 100 pi 612825221661

Ressources

Resources