Numéro de produit: 9L28064

Câble plat gris, pas de 0,050 po, série 9L280XX, n° #28-64c, gaine PVC

Câble plat gris, pas de 0,050", série 9L280XX, 64 conducteurs, calibre 28 AWG (7 x 36), cuivre étamé, isolation PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Interconnexion interne, câblage interne d'équipements électroniques, terminaison de masse fiable aux connecteurs IDC standard

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 64 28 AWG 7x36 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.035 in (0.89 mm) Gray A Red Stripe over the first conductor

Espacement des conducteurs centre à centre

.050 +/- .002 po

Espacement des conducteurs centre à centre extérieur

3.150 + /- .011 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
68.2 Ohm/1000ft 18 pF/ft (59 pF/m) 150 Ohm 1.4 ns/ft 0.29 µH/ft (0.95 µH/m) 72% 1 Amp per Conductor at 20ºC
10 pF/ft (33 pF/m) 105 Ohm 0.2 µH/ft (0.66 µH/m)
15 pF/ft (49 pF/m)

Diaphonie asymétrique

Element Typical Unbalanced NEXT % Typical Unbalanced FEXT % Typical Cross Talk Pulse Rise Time
10 ft. sample length 4.8 7 3 ns
10 ft. sample length 3.5 4.7 5 ns
10 ft. sample length 3 3 7 ns

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
10 2.8 dB/100ft
20 4.8 dB/100ft
30 6.5 dB/100ft
40 8.3 dB/100ft
50 9.8 dB/100ft
60 12 dB/100ft
70 13 dB/100ft
80 14 dB/100ft
90 15.8 dB/100ft
100 17 dB/100ft

Notes du tableau des hautes fréquences (nominales/typiques)

GS = Mode masse-signal ; GSG = Mode masse-signal-masse

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
105°C -40°C to +105°C

Rayon de courbure

Installation Min.
3.0 in (76 mm)

Poids câble en vrac

74 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

AWM 2651, AWM 1/11, A

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.487 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.487 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur UPC
9L28064 008H100 Gris 100 pi 612825221715

Ressources

Resources