Numéro de produit: 9L28326

Câble plat blindé, pas de 0,050", série 9L283XX, référence #28-26c, gaine PVC, ruban aluminium extérieur, gaine PVC

Câble plat blindé, pas de 0,050 po, série 9L283XX, 26 conducteurs, calibre 28 AWG (7 x 36), cuivre étamé, isolation PVC gris, ruban Beldfoil®, gaine PVC noire.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Interconnexion interne, câblage interne d'équipements électroniques, terminaison de masse fiable aux connecteurs IDC standard, environnements bruyants

Conducteur

Size Stranding Material
28 7x36 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) Gray

Espacement des conducteurs centre à centre

.050 +/- .002 po

Espacement des conducteurs centre à centre extérieur

1.250 + /- .008 po

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.038 in (0.97 mm)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
68.2 Ohm/1000ft (224 Ohm/km) 70 pF/ft (230 pF/m) 45 Ohm 1.7 ns/ft 0.11 µH/ft (0.36 µH/m) 60% 1 Amp per Conductor at 20ºC
50 pF/ft (160 pF/m)

Diaphonie asymétrique

Element Typical Unbalanced NEXT % Typical Unbalanced FEXT % Typical Cross Talk Pulse Rise Time
10 ft. sample length with ground connected to shield 1.5 2 3 ns
10 ft. sample length with ground connected to shield 0.9 1.5 5 ns
10 ft. sample length with ground connected to shield 0.7 1.2 7 ns

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
10 6 dB/100ft
20 9.5 dB/100ft
30 12.5 dB/100ft
40 14.9 dB/100ft
50 17.2 dB/100ft
60 19 dB/100ft
70 21.5 dB/100ft
80 23 dB/100ft
90 24.5 dB/100ft
100 26 dB/100ft

Notes du tableau des hautes fréquences (nominales/typiques)

GSG = Mode signal de masse-masse

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

Operating
-20°C to +105°C

Poids câble en vrac

97 lb/1000 pi (140 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

AWM 20081, II A

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.309 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.309 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9L28326 010100 Noir Bobine 100 pi 612825221760 E

Ressources

Resources