Numéro de produit: 9V28010

Câble plat Vari-Twist, pas de 0,050", série 9V280XX, référence #28-10c, gaine PVC sur substrat PVC

Câble plat Vari-Twist, pas de 0,050", série 9V280XX, 10 conducteurs, calibre 28 AWG (7 x 36), cuivre étamé, conducteurs isolés en PVC sur substrat PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Interconnexion interne, câblage interne des équipements électroniques, diaphonie réduite en mode équilibré, peut être terminé en masse dans des sections plates avec des connecteurs IDC standard

Conducteur

Size Stranding Material
28 7x36 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) Brown/Tan, Red/Tan, Orange/Tan, Yellow/Tan, Green/Tan

Espacement des conducteurs centre à centre extérieur

.450 +/- .015 po

Centre d'espacement des conducteurs - Section plate centrale

.050 +/- .005 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
68.2 Ohm/1000ft (224 Ohm/km) 20 pF/ft (66 pF/m) 115 Ohm 1.6 ns/ft 0.24 µH/ft (0.79 µH/m) 64% 1 Amp per Conductor at 20ºC
16 pF/ft (52 pF/m) 100 Ohm

Diaphonie équilibrée

Description Start Frequency [MHz] Start Frequency [MHz] dB Suppression
10 ft. sample length 10 MHz 100 MHz 35 dB

Diaphonie asymétrique

Element Typical Unbalanced NEXT % Typical Unbalanced FEXT % Typical Cross Talk Pulse Rise Time
10 ft. sample length all grounds connected together. 5.8 5.2 3 ns
10 ft. sample length all grounds connected together. 4 3.2 5 ns
10 ft. sample length all grounds connected together. 2.5 2.8 7 ns

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
10 3.5 dB/100ft
20 5.5 dB/100ft
30 7.2 dB/100ft
40 8.8 dB/100ft
50 10.2 dB/100ft
60 12 dB/100ft
70 13 dB/100ft
80 14.2 dB/100ft
90 15 dB/100ft
100 16 dB/100ft

Notes du tableau des hautes fréquences (nominales/typiques)

18" de paires torsadées et 2" de section plate. La zone de transition est incluse dans la longueur torsadée pour garantir une zone de terminaison plate de 2 pouces.

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

Operating
-20°C to +105°C

Rayon de courbure

Installation Min.
4.5 in

Poids câble en vrac

25 lb/1000 pi (37 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

AWM 2693, AWM 2697

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.296 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.296 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'.


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur UPC Note de bas de page
9V28010 000H100 Aucune 100 pi 612825222118 E

Ressources

Resources