Numéro de produit: 32410

Fil conducteur, n° 10 Str TC, isolation silicone, gaine fibre de verre, AWM 3075

Fil conducteur en caoutchouc, 10 AWG (19 x 22 H), cuivre étamé, isolation silicone, gaine extérieure en fibre de verre, AWM 3075 CSA SEW-2 600 V 200 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'isolation de classe 130(B), 155(F) et 180(H), câblage interne des luminaires et appareils, applications à haute température

Conducteur

Size Stranding Material
10 19x22.5 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness
Silicone Rubber 0.045 in (1.1 mm)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
Lacquered Glass Braid Covering 0.238 in (6.05 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

6,05 mm (0,238) po

Voltage

UL Voltage Rating
600 V RMS

Température

UL Temperature
200°C

Poids câble en vrac

56 lb/1000 pi (83 kg/km)

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Horizontal

Conformité AWM

AWM 3075

Conformité CEC / C(UL)

SEW-2

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Cycles de cuisson maximum recommandés : 24 heures à 410 °F (210 °C)°°C

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.428 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.428 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
32410 010500 Noir Bobine 500 pi 612825142690 C
32410 009500 Blanc Bobine 500 pi 612825142683 C

Ressources

Resources