Numéro de produit: 32822

Fil conducteur, n° 22 Str TC UNISTRAND, gaine PVC, AWM 1007 CSA TYPE TR-64TEW

Fil conducteur en plastique basse température, 22 AWG (7 x 30), monobrin en cuivre étamé, isolation PVC, AWM 1007, type CSA TR-64, 300 V 90 °C VW-1

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Circuits d'interconnexion, câblage interne d'équipements informatiques et électroniques, câblage interne d'appareils

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 22 7x30 TC - Tinned Copper (Uni-Strand®)

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.062 in (1.6 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

1,6 mm (0,062) po

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V 300 V

Température

UL Temperature
80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.07 in (1.8 mm) 0.07 in (1.8 mm)

Tension de traction maximum

4.1 kg (9.1 livres)

Poids câble en vrac

3,6 lb/1000 pi

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

AWM 1007 (300 V 80°C), TR-64

Conformité aux normes militaires

s/o

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.473 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 200' ., U - AJOUTS DE COUCHE DE FINITION EN STOCK COULEURS UNIES. COMMANDE MINIMUM 10 000' PAR COMBINAISON DE COULEURS. (VOIR TABLEAU D'ADDITION DE COUCHE DE FINITION), Z - LA MISE EN PLACE FINALE PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES ROULEAUX ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS À PARTIR DE LA LONGUEUR INDIQUÉE., C - MISE EN PLACE DE LA BOBINE DE LA CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.473 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 200' ., U - AJOUTS DE COUCHE DE FINITION EN STOCK COULEURS UNIES. COMMANDE MINIMUM 10 000' PAR COMBINAISON DE COULEURS. (VOIR TABLEAU D'ADDITION DE COUCHE DE FINITION), Z - LA MISE EN PLACE FINALE PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES ROULEAUX ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS À PARTIR DE LA LONGUEUR INDIQUÉE., C - MISE EN PLACE DE LA BOBINE DE LA CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
32822 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825143307 C I U Z
32822 0055000 Vert foncé Bobine 5,000 pi 612825143284 I U Z
32822 0035000 Orange Bobine 5,000 pi 612825143277 I U Z
32822 0025000 Rouge Bobine 5,000 pi 612825143260 I U Z
32822 0095000 Blanc Bobine 5,000 pi 612825143291 C I U Z

Ressources

Resources