Numéro de produit: 33316

Fil conducteur, n° 16 Str TC, isolation silicone, AWM 3212

Fil conducteur en caoutchouc basse température, 16 AWG (26 x 30), cuivre étamé, isolation silicone, AWM 3212 CSA TYPE AWM 600 V 150 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes de câbles de moteur de classe 155(F) ou de classe 180(H), applications à haute température, câblage interne des luminaires et appareils électroménagers

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 16 26x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
Silicone Rubber 0.048 in (1.2 mm) 0.155 in (3.94 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

3,94 mm (0,155) po

Voltage

UL Voltage Rating
600 V RMS

Température

UL Temperature
150°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.62 in (16 mm) 0.62 in (16 mm)

Tension de traction maximum

35,1 livres

Poids câble en vrac

9,5 lb/1000 pi

Durabilité

CA Prop 65

Conformité AWM

AWM 3212, CSA AWM I B

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Cycles de cuisson maximum recommandés : 24 heures à 410 °F (210 °C)°°C

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.455 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

F - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMUM DE CHAQUE PIÈCE EST DE 50'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.455 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

F - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMUM DE CHAQUE PIÈCE EST DE 50'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
33316 010500 Noir Bobine 500 pi 612825143468 F
33316 009500 Blanc Bobine 500 pi 612825143451 F

Ressources

Resources