Numéro de produit: 34400

Fil conducteur, n° 2/0 Str TC, CSPE Ins, AWM 3193

Fil conducteur en caoutchouc basse température, 2/0 AWG (504 x 26), cuivre étamé, isolation CSPE, AWM 3193 CSA TYPE CL1052 600 V 105 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes de câbles de moteur de classe 130(B), câblage interne d'appareils, applications de résistance à l'huile

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 2/0 AWG 504x26 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
CSPE - Chlorosulphonated Polyethylene 0.091 in (2.3 mm) 0.653 in (16.6 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

16,6 mm (0,653) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.0913 Ohm/1000ft 366.4 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
600 V (AWM 3193) 300 V (CSA CL-1052)

Température

UL Temperature Operating
105°C -30°C To +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
6.53 in (166 mm) 6.53 in (166 mm)

Tension de traction maximum

728.5 kg (1606 livres)

Poids câble en vrac

524 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistant aux hydrocarbures

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Flamme horizontale

Conformité AWM

AWM 3193

Conformité CEC / C(UL)

CL-1052

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Le nombre exact de fils peut varier. Ruban de séparation sur le conducteur.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.463 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - PRÉSENTATION EN BOBINE DE CAISSE. , F - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMUM DE CHAQUE PIÈCE EST DE 50'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.463 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - PRÉSENTATION EN BOBINE DE CAISSE. , F - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMUM DE CHAQUE PIÈCE EST DE 50'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
34400 010100 Noir Bobine 100 pi 612825143635 C
34400 010250 Noir Bobine 250 pi 612825143642 C F

Ressources

Resources