Numéro de produit: 34408

Fil conducteur, n° 8 Str TC, CSPE Ins, AWM 3192

Fil conducteur en caoutchouc basse température, 8 AWG (84 x 27), cuivre étamé, isolation CSPE, AWM 3192 CSA TYPE CL1052 600 V 105 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes de câbles de moteur de classe 130(B), câblage interne d'appareils, applications de résistance à l'huile

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 8 AWG 84x27 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
CSPE - Chlorosulphonated Polyethylene 0.067 in (1.7 mm) 0.29 in (7.4 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

7,37 mm (0,290) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.708 Ohm/1000ft 102.4 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
600 V (AWM 3192) 300 V (CSA CL-1052)

Température

UL Temperature Operating
105°C -30°C To +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.9 in (74 mm) 2.9 in (74 mm)

Tension de traction maximum

95 kg (210 livres)

Poids câble en vrac

83 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistant aux hydrocarbures

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Flamme horizontale

Conformité AWM

AWM 3192

Conformité CEC / C(UL)

CL-1052

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Matériau du séparateur par rapport au conducteur.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.469 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.469 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
34408 010100 Noir Bobine 100 pi 612825143802
34408 010250 Noir Bobine 250 pi 612825143819 C
34408 008250 Gris Bobine 250 pi 612825143796 C

Ressources

Resources