Numéro de produit: 34410

Fil conducteur, n° 10 Str TC, CSPE Ins, AWM 3191

Fil conducteur en caoutchouc basse température, 10 AWG (65 x 28), cuivre étamé, isolation CSPE, AWM 3191 CSA TYPE CL1052 600V 105C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes de câbles de moteur de classe 130(B), câblage interne d'appareils, applications de résistance à l'huile

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 10 65x28 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
CSPE - Chlorosulphonated Polyethylene 0.049 in (1.2 mm) 0.209 in (5.31 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

5,31 mm (0,209) po

Voltage

UL Voltage Rating
600 V RMS (UL AWM 3191), 300 V RMS (CSA CL1052)

Température

UL Temperature Operating
105°C -30°C To +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.84 in (21 mm) 0.84 in (21 mm)

Tension de traction maximum

59 kg (130 livres)

Poids câble en vrac

48 lb/1000 pi

Durabilité

CA Prop 65

Conformité AWM

AWM 3191

Conformité CEC / C(UL)

CL-1052

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Matériau du séparateur par rapport au conducteur.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.451 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

F - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 50' ., C - MONTAGE DE BOBINE DE CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.451 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

F - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 50' ., C - MONTAGE DE BOBINE DE CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
34410 010100 Noir Bobine 100 pi 612825143833
34410 010500 Noir Bobine 500 pi 612825143857 C F
34410 0102000 Noir Bobine 2,000 pi 612825143840 C
34410 0082000 Gris Bobine 2,000 pi 612825143826 F

Ressources

Resources