Numéro de produit: 35616

Fil conducteur, n° 16 Str TC, XLPO Ins, AWM 3173

Fil conducteur en caoutchouc, 16 AWG (26 x 30), cuivre étamé, isolation XLPO, AWM 3173 CSA TYPE CL1251 600 V 125 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes de câbles de moteur de classe 130(B), câblage interne des appareils

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 16 26x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.032 in (0.81 mm) 0.122 in (3.10 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

3,10 mm (0,122) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
4 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 28 A

Voltage

UL Voltage Rating
600 V RMS

Température

UL Temperature
125°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.49 in (12 mm) 0.49 in (12 mm)

Tension de traction maximum

15.9 kg (35.1 livres)

Poids câble en vrac

14 lb/1000 pi

Durabilité

CA Prop 65

Conformité AWM

AWM 3173

Conformité CEC / C(UL)

CL-1251

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.467 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - PRÉSENTATION EN BOBINE DE CAISSE. , I - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 200' ., U - AJOUTS DE COUCHE DE FINITION EN STOCK COULEURS UNIES. COMMANDE MINIMUM 10 000' PAR COMBINAISON DE COULEURS. (VOIR TABLEAU D'ADDITION DE COUCHE DE FINITION) , Z - LA TENEUR FINALE PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES ROULEAUX ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS À PARTIR DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. , F - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMUM DE CHAQUE PIÈCE EST DE 50'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.467 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - PRÉSENTATION EN BOBINE DE CAISSE. , I - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 200' ., U - AJOUTS DE COUCHE DE FINITION EN STOCK COULEURS UNIES. COMMANDE MINIMUM 10 000' PAR COMBINAISON DE COULEURS. (VOIR TABLEAU D'ADDITION DE COUCHE DE FINITION) , Z - LA TENEUR FINALE PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES ROULEAUX ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS À PARTIR DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. , F - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMUM DE CHAQUE PIÈCE EST DE 50'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
35616 010500 Noir Bobine 500 pi 612825145103 F
35616 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825145110 C I U Z
35616 0065000 Bleu clair Bobine 5,000 pi 612825145080 C I U Z
35616 0015000 Brun Bobine 5,000 pi 612825145011 C I U Z
35616 005500 Vert foncé Bobine 500 pi 612825145066 F
35616 0055000 Vert foncé Bobine 5,000 pi 612825145073 C I U Z
35616 0035000 Orange Bobine 5,000 pi 612825145042 C I U Z
35616 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825145028 F
35616 0025000 Rouge Bobine 5,000 pi 612825145035 C I U Z
35616 009500 Blanc Bobine 500 pi 612825145097 F
35616 0045000 Jaune Bobine 5,000 pi 612825145059 C I U Z

Ressources

Resources