Numéro de produit: 37104

Fil de connexion, #4 Str TC, EPDM Ins, AWM 3340 AWM 3374

Fil conducteur en caoutchouc, 4 AWG (105 x 24), cuivre étamé, isolation EPDM, AWM 3340 AWM 3374 CSA TYPE CL1254 600 V 125 °C FLEXIBLE 150 °C SANS FLEXIBLE

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Classe 130(B), 155(F) et également dans certains systèmes de fils de moteur 180(H), haute température, câblage interne des appareils

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 4 AWG 105x24 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.084 in (2.1 mm) 0.432 in (11.0 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

11,0 mm (0,432) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.279 Ohm/1000ft 192 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (AWM 3340, AWM 3374)

Température

UL Temperature Operating
150°C -55°C To +150°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.32 in (110 mm) 4.32 in (110 mm)

Tension de traction maximum

241 kg (532 livres)

Poids câble en vrac

187 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Flamme horizontale

Conformité AWM

AWM 3340, AWM 3374

Conformité CEC / C(UL)

CL-1254

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Matériau du séparateur par rapport au conducteur : Y,

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.491 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - PRÉSENTATION EN BOBINE DE CAISSE. , F - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMUM DE CHAQUE PIÈCE EST DE 50'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.491 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - PRÉSENTATION EN BOBINE DE CAISSE. , F - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMUM DE CHAQUE PIÈCE EST DE 50'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
37104 010100 Noir Bobine 100 pi 612825146704 C
37104 010250 Noir Bobine 250 pi 612825146728 C F
37104 010500 Noir Bobine 500 pi 612825146735 C F
37104 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825146711 C

Ressources

Resources