Numéro de produit: 37112

Fil de plomb, #12 Str TC, EPDM Ins, AWM 3340 AWM 3374

Fil conducteur en caoutchouc, 12 AWG (65 x 30), cuivre étamé, isolation EPDM, AWM 3340 AWM 3374 CSA TYPE CL1254 600V 125 °C FLEXIBLE 150 °C SANS FLEXIBLE

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Classe 130(B), 155(F) et également dans certains systèmes de fils de moteur 180(H), haute température, câblage interne des appareils

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 12 AWG 65x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.052 in (1.3 mm) 0.19 in (4.8 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,83 mm (0,190) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
1.77 Ohm/1000ft 68.8 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (AWM 3340, AWM 3374)

Température

UL Temperature Operating
150°C -55°C To +150°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in (48 mm)

Tension de traction maximum

38.3 kg (84.5 livres)

Poids câble en vrac

33 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Flamme horizontale

Conformité AWM

AWM 3340, AWM 3374

Conformité CEC / C(UL)

CL-1254

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.472 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - PRÉSENTATION EN BOBINE DE CAISSE. , F - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 50'., I - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 200'., M - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À +0 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.472 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - PRÉSENTATION EN BOBINE DE CAISSE. , F - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 50'., I - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 200'., M - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À +0 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
37112 010500 Noir Bobine 500 pi 612825146865 C F
37112 0103000 Noir Bobine 3,000 pi 612825146858 C I
37112 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825146872 C M
37112 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825146841 C F

Ressources

Resources