Numéro de produit: 37504

Fil conducteur, n° 4 Str TC, isolation EPDM, AWM 3499

Fil conducteur en caoutchouc, 4 AWG (105 x 24), cuivre étamé, isolation EPDM, AWM 3499 7500 V 150 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câblage interne des appareils, applications haute tension et haute température

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 4 AWG 105x24 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.13 in (3.3 mm) 0.526 in (13.4 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

13,4 mm (0,526) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.279 Ohm/1000ft 192 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
7500 V (AWM 3499)

Température

UL Temperature Operating
150°C -55°C To +150°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
5.26 in (134 mm) 5.26 in (134 mm)

Tension de traction maximum

241 kg (532 livres)

Poids câble en vrac

229 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Flamme horizontale

Conformité AWM

AWM 3499

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Ruban de séparation sur le conducteur : oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.487 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - PRÉSENTATION EN BOBINE DE CAISSE. , F - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMUM DE CHAQUE PIÈCE EST DE 50'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.487 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - PRÉSENTATION EN BOBINE DE CAISSE. , F - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMUM DE CHAQUE PIÈCE EST DE 50'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
37504 01050 Noir Bobine 50 pi 612825147305 C
37504 010500 Noir Bobine 500 pi 612825147312 C F
37504 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825147299 C F

Ressources

Resources