Numéro de produit: 8021

Fil de barre omnibus, n° 22 Sol TC

Fil de barre omnibus, 22 AWG (solide), cuivre étamé, QQ-W-343G

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

barre de bus

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 22 AWG Solid TC - Tinned Copper

Diamètre total du câble (nominal)

0,64 mm (0,025) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
16.3 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 18 A

Voltage

UL Voltage Rating
600 V RMS

Température

UL Temperature Operating
80°C -40°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.25 in (6.4 mm) 0.25 in (6.4 mm)

Tension de traction maximum

2.3 kg (5 livres)

Poids câble en vrac

2 livres/1000 pieds

Environnement compatible

Extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.453 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.453 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
8021 000100 Aucune Bobine 100 pi 612825194347
8021 0001000 Aucune Bobine 1,000 pi 612825194354

Ressources

Resources