Numéro de produit: 83004

Fil conducteur, n° 24 Str SPC, TFE Ins, AWM 1213

Fil conducteur en plastique haute température, 24 AWG (7 x 32), cuivre plaqué argent, isolation TFE, AWM 1213 105C TYPE E MIL-W-16878/4 600 V 200 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Haute température, circuits d'interconnexion, câblage interne d'équipements informatiques et électroniques, applications (Type E) MIL-W-16878/4

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 24 AWG 7x32 SC - Silvered Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.01 in (0.25 mm) 0.044 in (1.1 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

1,1 mm (0,044) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
24 Ohm/1000ft Mil-Std-975M Table 3.16 (single wire): 10 A

Voltage

UL Voltage Rating
600 V RMS

Température

UL Temperature Operating
200°C -70°C To +200°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.44 in (11 mm) 0.44 in (11 mm)

Tension de traction maximum

2.3 kg (5 livres)

Poids câble en vrac

2 livres/1000 pieds

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

AWM 1213

Conformité NEMA

HP3

Conformité aux normes militaires

MIL-W-16878/4

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.486 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'., S - AJOUTEURS DE RAYURES POUR TYPES E ET EE : 1, 2, 3 RAYURES. COMMANDE MINIMUM 10 000' PAR COMBINAISON DE RAYURES. (VOIR LE TABLEAU DES AJOUTS AUX RAYURES)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.486 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'., S - AJOUTEURS DE RAYURES POUR TYPES E ET EE : 1, 2, 3 RAYURES. COMMANDE MINIMUM 10 000' PAR COMBINAISON DE RAYURES. (VOIR LE TABLEAU DES AJOUTS AUX RAYURES)


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
83004 010100 Noir Bobine 100 pi E
83004 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825354406 E S
83004 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825354383 E
83004 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825354314 E S
83004 001100 Brun Bobine 100 pi E
83004 0011000 Brun Bobine 1,000 pi 612825399292 E S
83004 008100 Gris Bobine 100 pi 612825354390 E
83004 0081000 Gris Bobine 1,000 pi E S
83004 005100 Vert foncé Bobine 100 pi E
83004 0051000 Vert foncé Bobine 1,000 pi 612825354307 E S
83004 003100 Orange Bobine 100 pi 612825354376 E
83004 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825399308 E S
83004 002100 Rouge Bobine 100 pi E
83004 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825354321 E S
83004 007100 Violet Bobine 100 pi E
83004 0071000 Violet Bobine 1,000 pi E S
83004 009100 Blanc Bobine 100 pi E
83004 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825378341 E S
83004 004100 Jaune Bobine 100 pi E
83004 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825354369 E S

Ressources

Resources