Numéro de produit: 83006

Fil conducteur, n° 22 Str SPC, TFE Ins, AWM 1213

Fil conducteur en plastique haute température, 22 AWG (19 x 34), cuivre plaqué argent, isolation TFE, AWM 1213 105C TYPE E MIL-W-16878/4 600 V 200 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Haute température, circuits d'interconnexion, câblage interne d'équipements informatiques et électroniques, applications (Type E) MIL-W-16878/4

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 22 AWG 19x34 SC - Silvered Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.009 in (0.23 mm) 0.050 in (1.3 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

1,3 mm (0,05) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
15.75 Ohm/1000ft Mil-Std-975M Table 3.16 (single wire): 4.5 amps

Voltage

UL Voltage Rating
600 V RMS

Température

UL Temperature Operating
200°C -70°C To +200°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.56 in (14 mm) 0.56 in (14 mm)

Tension de traction maximum

3.6 kg (8 livres)

Poids câble en vrac

3 livres/1000 pieds

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

AWM 1213

Conformité NEMA

HP3

Conformité aux normes militaires

MIL-W-16878/4

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.485 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'., S - AJOUTEURS DE RAYURES POUR TYPES E ET EE : 1, 2, 3 RAYURES. COMMANDE MINIMUM 10 000' PAR COMBINAISON DE RAYURES. (VOIR LE TABLEAU DES AJOUTS AUX RAYURES)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.485 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'., S - AJOUTEURS DE RAYURES POUR TYPES E ET EE : 1, 2, 3 RAYURES. COMMANDE MINIMUM 10 000' PAR COMBINAISON DE RAYURES. (VOIR LE TABLEAU DES AJOUTS AUX RAYURES)


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
83006 010100 Noir Bobine 100 pi E
83006 010500 Noir Bobine 500 pi E S
83006 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825378365
83006 006500 Bleu clair E S
83006 006100 Bleu clair Bobine 100 pi E
83006 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825399346 E S
83006 001100 Brun Bobine 100 pi E
83006 001500 Brun Bobine 500 pi E S
83006 0011000 Brun Bobine 1,000 pi E S
83006 008100 Gris Bobine 100 pi E
83006 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825399360 E S
83006 005100 Vert foncé Bobine 100 pi 612825354437 E
83006 005500 Vert foncé Bobine 500 pi E S
83006 0051000 Vert foncé Bobine 1,000 pi 612825399339 E S
83006 0031000 Orange E S
83006 003100 Orange Bobine 100 pi E
83006 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825354420 E
83006 002500 Rouge Bobine 500 pi E S
83006 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825378358
83006 007100 Violet E
83006 0071000 Violet Bobine 1,000 pi 612825399353 E S
83006 009100 Blanc Bobine 100 pi E
83006 009500 Blanc Bobine 500 pi E S
83006 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825354048
83006 004100 Jaune Bobine 100 pi E
83006 004500 Jaune Bobine 500 pi E S
83006 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825399322 E S

Ressources

Resources