Numéro de produit: 83009

Fil conducteur, n° 18 Str SPC, TFE Ins, AWM 1371

Fil conducteur en plastique haute température, 18 AWG (19 x 30), cuivre plaqué argent, isolation TFE, AWM 1371 105C TYPE E MIL-W-16878/4 600 V 200 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Haute température, circuits d'interconnexion, câblage interne d'équipements informatiques et électroniques, applications (Type E) MIL-W-16878/4

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 AWG 19x30 SC - Silvered Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.011 in (0.28 mm) 0.068 in (1.7 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

1,7 mm (0,068) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
5.75 Ohm/1000ft Mil-Std-975M Table 3.16 (single wire): 9.2 A

Voltage

UL Voltage Rating
600 V RMS

Température

UL Temperature Operating
200°C -70°C To +200°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.68 in (17 mm) 0.68 in (17 mm)

Tension de traction maximum

9.5 kg (21 livres)

Poids câble en vrac

8 livres/1000 pieds

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

AWM 1855

Conformité NEMA

HP3

Conformité aux normes militaires

MIL-W-16878/4

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Notes: E = PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 75'

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.511 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

S - ADDITIONNEURS DE RAYURES POUR LES TYPES E ET EE : 1, 2, 3 RAYURES. COMMANDE MINIMUM 10 000' PAR COMBINAISON DE RAYURES. (VOIR LE TABLEAU DES ADDITIONS DE RAYURES) , W - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 75'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.511 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

S - ADDITIONNEURS DE RAYURES POUR LES TYPES E ET EE : 1, 2, 3 RAYURES. COMMANDE MINIMUM 10 000' PAR COMBINAISON DE RAYURES. (VOIR LE TABLEAU DES ADDITIONS DE RAYURES) , W - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 75'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
83009 010500 Noir S W
83009 010100 Noir Bobine 100 pi 612825354116
83009 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825378402 S W
83009 006500 Bleu clair
83009 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825354055
83009 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825399421 S W
83009 001500 Brun S W
83009 001100 Brun Bobine 100 pi
83009 0011000 Brun Bobine 1,000 pi 612825399407 S W
83009 0081000 Gris S W
83009 008500 Gris
83009 008100 Gris Bobine 100 pi
83009 005500 Vert foncé S W
83009 005100 Vert foncé Bobine 100 pi
83009 0051000 Vert foncé Bobine 1,000 pi 612825399414 S W
83009 003500 Orange S W
83009 003100 Orange Bobine 100 pi
83009 0031000 Orange Bobine 1,000 pi
83009 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825354277
83009 002500 Rouge Bobine 500 pi S W
83009 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825378396 S W
83009 0071000 Violet S W
83009 007500 Violet S W
83009 007100 Violet Bobine 100 pi
83009 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825354291
83009 009500 Blanc Bobine 500 pi S W
83009 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825354284 S W
83009 004500 Jaune
83009 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825354062
83009 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi S W

Ressources

Resources