Numéro de produit: 83028

Fil conducteur, n° 20 Str SPC, TFE Ins, AWM 1180

Fil conducteur en plastique haute température, 20 AWG (7 x 28), cuivre plaqué argent, isolation TFE, AWM 1180 300 V 200 °C, type EE MIL-W-16878/5, 1 000 V 200 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Haute température, circuits d'interconnexion, câblage interne d'équipements informatiques et électroniques, applications (type EE) MIL-W-16878/5

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 20 7x28 SC - Silvered Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.015 in (0.38 mm) 0.068 in (1.7 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

1,7 mm (0,068) po

Électricité

Max. Current
Mil-Std-975M Table 3.16 (single wire): 6.5 A

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS (UL AWM 1180), 1000 V RMS (Mil-W-16878/5)

Température

UL Temperature
200°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.28 in (7.1 mm) 0.28 in (7.1 mm)

Tension de traction maximum

5.72 kg (12.6 livres)

Poids câble en vrac

6,90 lb/1000 pi

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

AWM 1180

Conformité aux normes militaires

MIL-W-16878/5

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.456 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

S - ADDITIONNEURS DE RAYURES POUR LES TYPES E ET EE : 1, 2, 3 RAYURES. COMMANDE MINIMUM 10 000' PAR COMBINAISON DE RAYURES. (VOIR LE TABLEAU DES ADDITIONS DE RAYURES) , W - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 75'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.456 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

S - ADDITIONNEURS DE RAYURES POUR LES TYPES E ET EE : 1, 2, 3 RAYURES. COMMANDE MINIMUM 10 000' PAR COMBINAISON DE RAYURES. (VOIR LE TABLEAU DES ADDITIONS DE RAYURES) , W - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 75'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
83028 010100 Noir Bobine 100 pi
83028 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825399537 S W
83028 006100 Bleu clair Bobine 100 pi
83028 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi S W
83028 0051000 Vert foncé S W
83028 005100 Vert foncé Bobine 100 pi
83028 0031000 Orange S W
83028 003100 Orange Bobine 100 pi
83028 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825354529
83028 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi S W
83028 009100 Blanc Bobine 100 pi
83028 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi S W

Ressources

Resources