Numéro de produit: 83030

Fil conducteur, n° 16 Str SPC, TFE Ins, AWM 1180

Fil conducteur en plastique haute température, 16 AWG (19 x 29), cuivre plaqué argent, isolation TFE, AWM 1180 300 V 200 °C, type EE MIL-W-16878/5, 1 000 V 200 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Haute température, circuits d'interconnexion, câblage interne d'équipements informatiques et électroniques, applications (type EE) MIL-W-16878/5

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 16 AWG 19x29 SC - Silvered Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.016 in (0.41 mm) 0.0875 in (2.22 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

2,22 mm (0,0875) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
4 Ohm/1000ft Mil-Std-975M Table 3.16 (single wire): 13 A

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS (UL AWM 1180), 1000 V RMS (Mil-W-16878/5)

Température

UL Temperature Operating
200°C -70°C To +200°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.87 in (22 mm) 0.87 in (22 mm)

Tension de traction maximum

13 kg (29 livres)

Poids câble en vrac

11 livres/1000 pieds

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

AWM 1180

Conformité NEMA

HP3

Conformité aux normes militaires

MIL-W-16878/5

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.485 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

S - ADDITIONNEURS DE RAYURES POUR LES TYPES E ET EE : 1, 2, 3 RAYURES. COMMANDE MINIMUM 10 000' PAR COMBINAISON DE RAYURES. (VOIR LE TABLEAU DES ADDITIONS DE RAYURES) , W - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 75'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.485 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

S - ADDITIONNEURS DE RAYURES POUR LES TYPES E ET EE : 1, 2, 3 RAYURES. COMMANDE MINIMUM 10 000' PAR COMBINAISON DE RAYURES. (VOIR LE TABLEAU DES ADDITIONS DE RAYURES) , W - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 75'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
83030 010100 Noir Bobine 100 pi 612825354598
83030 010500 Noir Bobine 500 pi 612825353690 S W
83030 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825399629 S W
83030 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825354628
83030 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825399605 S W
83030 0011000 Brun S W
83030 001100 Brun Bobine 100 pi 612825354581
83030 008100 Gris Bobine 100 pi 612825354536
83030 0081000 Gris Bobine 1,000 pi S W
83030 005100 Vert foncé Bobine 100 pi 612825354611
83030 0051000 Vert foncé Bobine 1,000 pi S W
83030 003100 Orange
83030 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825399582 S W
83030 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825354604
83030 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825399575 S W
83030 007100 Violet Bobine 100 pi
83030 0071000 Violet Bobine 1,000 pi S W
83030 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825354574
83030 009500 Blanc Bobine 500 pi S W
83030 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825399612 S W
83030 004100 Jaune
83030 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825399599 S W

Ressources

Resources