Numéro de produit: 83045
Fil conducteur, n° 28 Str SPC, TFE Ins, AWM 1371
Fil conducteur en plastique haute température, 28 AWG (7 x 36), cuivre plaqué argent, isolation TFE, AWM 1371 105C TYPE ET MIL-W-16878/6 250 V 200 °C
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Caractéristiques électriques
Courant
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Plénum/non-plénum
Numéros de pièces associées
Notes sur le produit
Historique
Information
Références des pièces
Resources
Outils